万向脚轮 42 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和长期的使用寿命。脚轮配备直径为42毫米的高质量车轮,提供优异的承载能力和耐久性,能够适应各种工作环境的需求。整个装置的总体高度为71毫米,紧凑的设计使其能够轻松集成到各类设备和家具中,不占用过多空间。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到60千克,动态承载能力同样为60千克,在3千米每小时的速度下运行时保持稳定的性能表现。这种卓越的承载能力与紧凑的尺寸相结合,使Footmaster万向脚轮成为需要可靠移动性和高承载能力应用场景中的理想选择,能够满足工程师和设计人员对产品质量和性能的严格要求。
万向脚轮 50 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。脚轮轮径为50毫米,提供了理想的机动性和承载能力的平衡。整体高度为82毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间受限的应用环境。在静态工况下,该脚轮的承载能力达到280千克,在动态工况下(运行速度为3公里每小时)的承载能力同样为280千克,充分满足工业级应用的严苛要求。滚珠轴承和阻尼组件的采用不仅提高了脚轮的耐久性和使用寿命,还有效降低了运行噪音,使其成为对工作环境有较高要求的场景中的理想选择。Footmaster万向脚轮凭借其卓越的性能指标、可靠的承载能力和紧凑的结构设计,为各类工业设备和家具提供了高效、稳定的移动支撑。
万向脚轮 63 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减振特性。脚轮配备直径为63毫米的高质量车轮,能够在各种工作环境中提供稳定的承载和运动能力。整个装置的总高度为102毫米,紧凑的结构设计使其能够灵活适应不同的安装空间和应用场景。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力达到550千克,确保在固定状态下的稳定性和安全性。在动载荷工况下,脚轮可在4千米每小时的速度下承载550千克,或在3千米每小时的速度下同样承载550千克,为用户提供灵活的运动速度选择。这种双速度等级的动载荷设计使得Footmaster万向脚轮能够根据实际应用需求进行优化配置,既能满足高速运动场景,也能适应低速重载工况,是工业设备和商业设施中理想的移动部件解决方案。
万向脚轮 75 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为75毫米的高质量车轮,能够在各种工作环境中提供稳定的支撑和灵活的机动性。整个装置的总体高度为120毫米,紧凑的结构设计使其能够适应不同的安装空间和应用场景。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到800千克,动载荷承载能力同样为800千克,在3千米每小时的移动速度下能够保持稳定的性能表现。这种卓越的承载能力与可靠的轴承系统相结合,使Footmaster万向脚轮成为要求高承载、长期稳定运行的工业应用的理想选择,能够满足严苛的工程环境需求。
万向脚轮 75 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为75毫米的高质量车轮,提供卓越的承载能力和耐久性,能够适应各种工业环境的严苛要求。整个装置的总体高度为120毫米,设计紧凑合理,便于在受限空间内安装和使用。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到800千克,动态承载能力同样为800千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现。这一卓越的承载规格使得Footmaster万向脚轮成为需要高可靠性和长期稳定运行的工业应用的理想选择,能够满足严格的工程标准和实际应用需求。
万向脚轮 75 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。轮子直径为75毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种工作环境中提供持久的使用寿命。整个装置的总体高度为120毫米,紧凑的设计使其能够适应空间受限的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达到1000千克,动载荷容量也为1000千克,在3千米每小时的速度下运行时仍能保持稳定性能。滚珠轴承和阻尼组件的精心设计确保了脚轮在承载重物时的平稳转动和可控性,使其成为需要高可靠性和长期稳定性能的工业应用的理想选择。
万向脚轮 75 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。轮子直径为75毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种工作环境中提供持久的使用寿命。整个装置的总体高度为120毫米,紧凑的结构设计使其能够灵活安装在各类设备和家具上。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达到1000千克,动载荷容量也为1000千克,在3千米每小时的速度下仍能保持稳定的性能表现。这种卓越的承载能力与紧凑的尺寸相结合,使Footmaster万向脚轮成为需要高效率和可靠性的工业应用的理想选择,能够满足严苛的工程要求和长期的使用需求。
万向脚轮 42 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和优异的减震效果。脚轮配备直径为42毫米的高质量车轮,提供卓越的机动性和耐久性,能够适应各种工作环境的需求。整个装置的总体高度为71毫米,紧凑的结构设计使其能够轻松集成到各类设备和家具中,不占用过多空间。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到50千克,动载荷承载能力同样为50千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现。这种均衡的静动载荷设计确保了脚轮在日常使用中的安全性和可靠性,无论是在静止状态还是在低速移动过程中,都能够提供一致的支撑力和稳定性,满足工业和商业应用中的严格要求。
万向脚轮 42 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为42毫米的高质量车轮,能够在各种工作环境中提供稳定的承载和灵活的机动性。整个装置的总体高度为71毫米,紧凑的结构设计使其能够适应空间受限的应用场景。在静态工作条件下,该脚轮的承载能力达到50千克,动态承载能力同样为50千克,在3千米每小时的速度下可保持最佳性能。Footmaster万向脚轮凭借其精良的工程设计、可靠的承载性能和多功能的应用适配性,为各类工业设备和商业设施提供了理想的移动解决方案,满足现代工业对高效、耐用和安全的脚轮产品的严格要求。
万向脚轮 50 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。轮子直径为50毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种工作环境中提供出色的耐久性和操控性。整体高度为82.5毫米,紧凑的结构设计使其能够适应不同的安装空间需求。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到250千克,动态负荷容量也为250千克,在3千米每小时的速度下仍能保持稳定的性能表现。滚珠轴承和阻尼系统的组合设计有效降低了运行噪音,提高了使用舒适度。无论是在重型机械制造环节、建筑脚手架搭建、零售商业环境的家具移动,还是在仓储运输设备和工业工作台的应用中,Footmaster万向脚轮都能提供稳定可靠的性能支持,是现代工业和商业应用中的理想选择。
万向脚轮 50 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。轮子直径为50毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种工作环境中提供优异的耐久性和灵活的转向能力。整个装置的总体高度为82.5毫米,紧凑的设计使其能够适应空间受限的应用场景。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到250千克,在动载荷条件下(速度为3千米每小时)的承载能力同样为250千克,充分满足工业环境中的各类重型设备和家具的移动需求。滚珠轴承和阻尼组件的精心设计确保了长期的使用寿命和稳定的性能表现,使Footmaster万向脚轮成为工业应用中的理想选择。
万向脚轮 63 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为63毫米的高质量车轮,能够在各种工作环境中提供稳定的支撑和灵活的移动能力。整个装置的总体高度为102毫米,紧凑的结构设计使其易于安装和集成到各类设备中。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到500千克,动载荷承载能力同样为500千克,且在3千米每小时的速度下能够保持稳定的性能表现。这一卓越的承载能力与可靠的轴承系统相结合,使Footmaster万向脚轮成为要求苛刻的工业应用中的理想选择,能够满足长期、高强度的使用需求。
万向脚轮 63 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。脚轮轮径为63毫米,提供了理想的承载能力和机动性能的平衡。整体高度为102毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间受限的应用环境。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到500千克,动载荷承载能力同样为500千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现。滚珠轴承和阻尼的组合设计不仅提高了脚轮的耐久性和使用寿命,还有效降低了运行噪音,为用户提供了更加舒适的使用体验。Footmaster万向脚轮凭借其卓越的承载能力、精准的尺寸设计和可靠的性能指标,成为工业设备和商业应用中的理想选择。
万向脚轮 50 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。轮子直径为50毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种工作环境中提供持久的使用寿命。整个装置的总高度为82.5毫米,紧凑的设计使其能够适应空间受限的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到250千克,动态负荷容量也为250千克,在3千米每小时的速度下仍能保持稳定的性能。滚珠轴承和阻尼系统的组合设计不仅提高了脚轮的耐用性,还有效降低了运行噪音,使其成为对工作环境有较高要求的应用场合的理想选择。无论是在重型机械制造环节还是在轻型商业展示应用中,Footmaster万向脚轮都能提供稳定、高效的移动支持,满足专业用户对质量和性能的严格要求。
万向脚轮 50 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用高质量的滚珠轴承和阻尼设计,确保平稳、可靠的运行性能。轮子直径为50毫米,采用耐磨材料制造,能够适应各种工作环境和地面条件。整个脚轮的总体高度为82.5毫米,紧凑的结构设计使其能够灵活安装在各类设备和家具上。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到250千克,动态承载能力同样为250千克,在3千米每小时的速度下仍能保持稳定的性能表现。这种卓越的承载能力与运行速度的结合,使Footmaster万向脚轮成为要求苛刻的工业环境中的理想选择,能够满足长期、高效的使用需求。
万向脚轮 63 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为63毫米的高质量车轮,能够在各种工作环境中提供稳定的支撑和灵活的移动能力。整个装置的总体高度为102毫米,紧凑的结构设计使其能够适应不同的安装空间和应用场景。在承载能力方面,Footmaster万向脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量也为500千克,且在3千米每小时的速度下能够保持稳定的性能表现。这些技术指标充分证明了该产品在承载重型设备和物料时的可靠性和耐久性,使其成为工业环境中理想的移动配件选择。
万向脚轮 63 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为63毫米的高质量车轮,提供优异的承载能力和耐久性,能够适应各种工作环境的需求。整个装置的总体高度为102毫米,紧凑的设计使其能够灵活集成到各类设备和家具中。在静载条件下,该脚轮的承载能力达到500千克,动载条件下在3千米每小时的速度范围内同样可承载500千克,充分满足工业应用中对可靠性和安全性的严格要求。Footmaster万向脚轮凭借其卓越的承载性能、精良的工程设计和广泛的应用适配性,成为现代工业设备和商业设施中不可或缺的关键部件。
万向脚轮 90 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为90毫米的高质量车轮,提供优异的承载能力和耐久性,能够适应各种工作环境和地面条件。整个装置的总体高度为132毫米,紧凑的设计使其能够灵活集成到各类设备和家具中,同时不占用过多空间。该脚轮具有出色的承载性能,静态承载能力达到1500千克,动态承载能力在3千米每小时的速度下也能维持1500千克,充分满足重型工业应用的严苛要求。这种卓越的承载能力与紧凑的结构相结合,使Footmaster万向脚轮成为需要高可靠性和高效率移动解决方案的工业应用的理想选择。
万向脚轮 50 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和出色的减震效果。脚轮配备直径为50毫米的高质量车轮,提供优异的承载能力和耐久性,能够适应各种工作环境的需求。整个装置的总体高度为82毫米,紧凑的设计使其能够集成到各类设备和家具中,同时不会占用过多空间。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到280千克,动态承载能力同样为280千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。这些技术规格使Footmaster万向脚轮成为需要高可靠性和长期稳定性能的工业应用的理想选择,无论是在静止状态还是在低速移动过程中,都能提供一致的承载支持和平稳的操作体验。
万向脚轮 63 mm
Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域。该脚轮采用滚珠轴承和阻尼设计的轴承系统,确保平稳、可靠的旋转性能和长期的使用寿命。脚轮配备直径为63毫米的高质量车轮,提供优异的承载能力和耐久性,能够适应各种工业环境的严苛要求。整个装置的总体高度为102毫米,紧凑的设计使其能够灵活集成到各类设备和家具中。该脚轮具有出色的承载性能,静载荷容量达到550千克,动载荷容量也为550千克,在3千米每小时的速度下仍能保持稳定的工作状态。这种卓越的承载能力与可靠的轴承系统相结合,使Footmaster万向脚轮成为要求高可靠性和长期稳定性的工业应用的理想选择,能够满足现代制造业和物流运输领域的多样化需求。
调平脚轮的优点
水准测量脚轮是一种混合动力移动解决方案,专为在使用过程中必须可移动,但在静止时保持完全稳定的应用而设计。与标准脚轮不同,这些单元集成了内置调平底脚,可以手动调节,以提供安全、无振动的定位并补偿不平整的地板表面。这使得它们特别适用于需要偶尔重新定位但大多处于固定状态的应用,例如机械和车间设备,例如工作台或工具柜,无需额外的运输设备来移动和重新放置重型机器和家具。调平脚轮有不同的尺寸和承载能力可供选择,有助于弥合灵活性和稳定性之间的差距,支持安全、符合人体工程学和可靠的使用。
在 TENTE,我们与 G-DOK 合作已有好几年了,为我们的客户提供最优质的校平脚轮。G-DOK 是市场上的知名品牌,对自己的产品和合作伙伴有很高的质量标准。在这次合作中,我们使用的是G-DOK自有品牌 “FOOT MASTER®” 的产品。
Foot Master® 调平脚轮具有多种优点:
安全稳定的支架-将应用程序移动到所需位置后,会降低集成水平脚以将脚轮抬离地面。这样可以形成坚固的减振支架,即使在不平坦的表面上也能确保静止使用时的绝对稳定性。
易于高度调节-高度可调的调平脚轮使无需额外工具即可精确调整和稳定应用程序。支脚可以手动升高或降低,因此可以快速直观地补偿地板的不规则性或达到符合人体工程学的工作高度。
增强耐用性-Foot Master® 调平脚轮由硬化钢和耐磨材料制成,可承受苛刻的使用。这不仅可以延长产品的使用寿命,还可以提高旋转性能,即使在负载下或在高频移动环境中也是如此。
经认证的电导率-Foot Master® 调平脚轮有导电版本可供选择,以保护用户和电气设备免受静电放电的影响。
调平脚轮的类型
Foot Master® 调平脚轮通过其集成的可调脚轮在活动性和稳定性之间实现了精确的平衡。它们有多种配置可供选择,旨在满足不同的安装需求,同时确保固定和移动应用的最佳性能。根据您的应用要求,这些脚轮提供板式接头或螺栓孔。每种安装解决方案都有自己的功能优势——从紧凑的集成和简单的安装到更高的负载能力。以下是我们系列中调平脚轮的主要类型及其具体优点。
板式配平脚轮
腾德提供不同的 Foot Master® 调平脚轮产品系列,其中四种带有板式接头,即 GD F、GDN F、GDR F 和 SGDN F。板式调平脚轮专为需要与基础结构进行宽而稳定连接的应用而设计。扁平的安装板可将负载均匀地分布在表面上,因此这种类型特别适合较重的应用。其坚固的设计确保了安全紧固和更高的负载能力,而集成的调平脚可在固定使用时实现精确的高度调节和无振动的稳定性。GD F 系列是采用板式接头的最强的 Foot Master® 调平脚轮。该脚轮配有 90 毫米的车轮,每个脚轮能够承受高达 1500 kg 的负载。
螺栓孔接头调平脚轮
我们产品组合中的三个 Foot Master® 调平脚轮产品系列提供螺栓孔安装——即 GD S、GDN S 和 GDR S 系列。螺栓孔调平脚轮在脚轮壳体中配有一个中央安装孔,可使用单个螺栓将其牢固地固定在应用上。这种安装方式提供了一种紧凑、节省空间的解决方案,使其成为安装表面有限或需要谨慎集成的应用的理想之选。就像板式配平脚轮一样,通过转动调节轮或棘轮可以快速、精确地调整高度,无需额外的工具。
可调水平脚轮的应用领域
对于需要稳定定位、减振和偶尔移动的应用,水准测量脚轮是理想的解决方案。它们的集成支脚使车轮可以从地板上抬起,从而确保即使在不平坦的表面上也能为敏感设备提供安全和水平的支架。这种机动性和刚性的结合使它们在各行各业中具有高度的多功能性。
在工业生产环境中,调平脚轮用于重新定位机器、设备和技术站,从而实现灵活的设置和简化的维护。他们能够在搬迁后提供稳定的基地,从而提高了安全性和流程可靠性。在医疗部门内,他们为诊断设备、治疗设备和工作站的移动和安全放置提供支持。在运输后将设备锁定到位的能力增强了工作人员和患者的安全性和便利性。在车间和车库中,调平脚轮可以更轻松地移动工具车、支撑架和重型部件,从而便于在维修或装配任务期间进行符合人体工程学的操作和精确校准。仓库和物流业务受益于它们在运输单元和包装站的使用,设备偶尔必须重新放置,但在运行期间保持稳定。在办公室中,它们允许以符合人体工程学的方式设置办公桌、可调节的工作站和移动固定装置,从而确保动态环境中的灵活性和稳定性。