按胎面材料分类的轮子
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业环境的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 200 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的轮体,采用钢、铁材质的轮毂,配备75毫米宽的弹性轮胎,轮胎材料为黑色硬化弹性橡胶。该轮子直径为200毫米,具有出色的承载能力,静态负载容量达1000千克,动态负载容量分别为500千克(时速6公里)和600千克(时速4公里)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有32毫米宽的热塑性橡胶踏面。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为34.9毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以确保平稳运行。静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度为3千米/小时)。该轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径125毫米,轮胎宽度32毫米,轮毂长度35.5毫米,轴孔直径8毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、硫化的高性能材料制成,轮体采用铝压铸工艺制造,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,确保耐久性和可靠性。静态负载容量为300千克,动态负载容量为150千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 150 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为150毫米,轮胎宽度为32毫米,轮毂长度为35.5毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,轮体采用锌压铸工艺制造。该轮子的静载荷容量为300千克,动载荷容量为150千克(速度3千米/小时)。产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯车体和实心橡胶黑色踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳运转。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为100毫米,踏面宽度为35毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为150千克,动载荷容量为75千克(速度4千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。轮子采用聚乙烯材料作为轮体,结合其优异的承载性能和耐用性,是工业和商业环境中的理想选择。
轮子 200 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20.1毫米。轮子采用聚氨酯材料制造轮体,踏面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。该产品的静载荷容量为1600千克,动载荷容量为800千克(在4千米每小时速度下)。Duratech轮子广泛应用于汽车原始设备制造、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
轮子 82 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯重质材料制造,轮径为82毫米,踏面宽度为88毫米,与轮子体相同的材料确保耐久性。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以保证平稳运转。该轮子的静载荷容量为1800千克,动载荷容量为900千克(速度3千米/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子,直径为200毫米,轮毂长度为53毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用聚氨酯泡沫材料制成,宽度为45毫米,确保耐用性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,轮子主体采用聚丙烯材料制造。静载荷容量为140千克,动载荷容量为70千克(在3千米/小时速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动载荷承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。踏面宽度为37毫米,采用实心橡胶材料制造,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚丙烯材料构成,确保耐用性和可靠性。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 160 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,轮毂采用铜材质制造。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为700千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为280千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为350千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 260 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为260毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚乙烯材料制成,确保耐用性和可靠性。在静态条件下,该轮子的承载能力为150千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力同样为150千克。这款轮子设计紧凑,性能稳定,适合各类脚轮应用场景。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚乙烯材料制成,确保耐用性和可靠性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为200千克,适合各类工业和商业应用中的脚轮装置使用。
轮子 260 mm
Puretech air轮子是一款专业级轮子产品,采用气动轮胎块型材料制造,具有卓越的性能表现。该轮子外径为260毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为300千克,在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。这款轮子设计精良,尺寸规格明确,承载能力强劲,适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业领域的多种需求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板车体和滚柱轴承设计,确保稳定可靠的性能。在静态工况下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动态工况下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克。该产品适用于各类脚轮应用场景,具有优异的承载性能和耐用性。
轮子 400 mm
Puretech air脚轮轮子是一款专业级的气动轮胎管路轮毂产品,轮径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用钢板车体材料制造,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静载荷条件下,最大承载能力为400千克;在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类脚轮应用场景。
轮子 400 mm
Puretech air脚轮轮子是一款采用气动轮胎、管路轮毂设计的专业级轮子产品。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板材质的轮体,配备精密滚珠轴承,确保运转平稳可靠。在静载工况下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动载工况下,当运行速度为3千米每小时时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类工业脚轮应用场景。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎、块型材料制成的踏面,宽度为100毫米。该轮子直径为400毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动载荷条件下,当速度为3千米每小时时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类脚轮应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为50毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承以实现平稳运转。轮子采用铜制轮体,提供卓越的性能和耐用性。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 95 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,而轮子主体采用钢铁材料构成,确保结构强度和耐久性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的可靠运行。该产品的静态负载容量为800千克,动态负载容量为400千克(在3千米每小时速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。