我们的系列
附件
E-Drive flex是一款专为电动移动应用设计的附件产品,具有脚轮配置,能够满足现代工业和商业环保运输的需求。该产品采用精心设计的附件型外壳,为电动移动设备提供可靠的支撑和保护。E-Drive flex通过集成脚轮系统,使用户能够灵活地移动和定位设备,适应各种工作环境和场景。该产品的设计充分考虑了工程应用的实际需求,确保在日常使用中具有出色的稳定性和耐久性。作为电动移动领域的创新解决方案,E-Drive flex为用户提供了高效、便捷的移动体验,同时保持了紧凑的结构设计和优异的性能表现。
附件
E-Drive安装套件是一款专为电动移动设备设计的附件产品,该套件采用高效的附件型外壳设计,为具有脚轮的电动移动平台提供完整的驱动解决方案。本产品通过模块化的安装结构,确保与各类电动车辆的兼容性,使用户能够快速便捷地完成系统集成。该套件包含所有必需的安装组件和技术接口,支持标准化的电气连接和机械固定方式,满足工业级应用需求。产品设计充分考虑了脚轮移动设备的特殊工况,提供稳定可靠的性能表现,适用于仓储、物流和工业搬运等多种应用场景。通过采用优质材料和精密加工工艺,确保长期使用的耐久性和安全性,是电动移动设备升级改造的理想选择。
驱动单元 125 mm
E-Drive ultimate是一款配备矩形板脚轮的电动移动产品,采用直径125毫米的弹性车轮,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化聚氨酯材质,车轮轮毂采用聚酯胺制造。该产品的驱动单元外壳由电气材料制成,确保安全可靠的电气隔离。E-Drive ultimate广泛应用于航空航天工业、机场设备、麻醉车、汽车OEM、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统、洁净室技术、消防技术、防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个领域,为各行业提供高效、可靠的电动移动解决方案。
附件
控制单元是一款专为电动移动设备设计的附件,采用电气材料制造而成,为带脚轮的电动车辆提供可靠的电气控制功能。该附件通过其电气特性,能够有效管理和调节电动系统的各项参数,确保车辆运行的稳定性和安全性。控制单元的电气材料构成使其具有良好的导电性能和耐久性,能够在各种工作环境下保持稳定的性能表现。作为电动移动设备的关键控制组件,该单元集成了必要的电气控制逻辑,支持对动力系统、制动系统及其他电气子系统的精确控制。其紧凑的附件设计便于安装在脚轮电动车辆上,为用户提供高效、可靠的电气管理解决方案。
附件
E-Drive手柄套件是一款专为电动移动设备设计的附件产品,采用电气材料制造而成,确保了产品的安全性和耐久性。该套件的外壳采用电气级材料构成,能够有效保护内部电气组件免受外部环境的影响,同时提供可靠的绝缘性能。作为电动移动平台的标准配置附件,E-Drive手柄套件与带脚轮的电动移动设备完美兼容,为用户提供舒适的操控体验。该产品设计考虑了工程应用的严苛要求,材料选择符合电气安全标准,确保长期使用的稳定性和可靠性。无论在室内还是室外环境中,该手柄套件都能保持优异的性能表现,是电动移动设备不可或缺的重要组成部分。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件设计。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轴承同样使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备。动载荷能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静载荷能力达450公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、养老院和护理院设施、担架以及超声设备等医疗器械领域,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体由聚酯胺,导电材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,轴承为精密滚珠轴承,密封的设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为183毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专为异型杆和短版本应用而优化。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,能够提供出色的耐磨性和防静电性能,轮毂同样采用聚酯胺材料,轮轴采用精密滚珠轴承支撑。整个装置的总体高度为155毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到450千克,动态承载能力为150千克,在4千米每小时的速度下运行。Linea E-Lock广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等医疗设备和工业应用领域,为各类医疗和工业设备提供可靠的移动解决方案。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专门用于异型杆的短版本安装。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,能够提供优异的耐磨性和防静电性能,轮体同样采用聚酯胺材料,轮轴承为精密滚珠轴承,确保长期可靠运行。产品的总体高度为155毫米,便于在各类医疗和工业设备中集成安装。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到450千克,动态承载能力为150千克,动态工作速度可达4公里每小时。Linea E-Lock旋转脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等多种医疗设备和工业应用场景中,是现代医疗和工业领域的理想选择。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专为异型杆和短版本应用而优化。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,轮毂采用聚酯胺材料,轮轴同样配置精密滚珠轴承以提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其适用于空间受限的应用环境。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到450千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为150千克,确保在各种工作条件下的稳定性能。Linea E-Lock广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗和工业设备中,是医疗设备和精密仪器移动解决方案的理想选择。
驱动单元 125 mm
E-Drive flex是一款配备矩形板脚轮的电动移动产品,采用直径125毫米的弹性车轮,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化聚氨酯材质,车轮轮毂采用聚酯胺材料制造。该产品的驱动单元外壳采用电气材料构成,确保安全可靠的电气隔离。E-Drive flex广泛应用于航空航天工业、机场设备、麻醉车、汽车OEM、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统、洁净室技术、消防技术、防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个领域,为各行业提供高效、可靠的电动移动解决方案。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专为异型杆和短版本应用而开发。该脚轮的脚轮架采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的旋转性能。脚轮本体直径为150毫米,采用聚氨酯踏面材料,具有注塑和导电特性,能够满足多种工业应用需求。脚轮采用精密滚珠轴承支撑,保证了长期的使用寿命和稳定性能。整个装置的总体高度为155毫米,紧凑的设计使其易于集成到各类医疗设备和工业设备中。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到450千克,动载荷条件下可承载150千克,速度为4千米每小时,或在3千米每小时的速度下承载150千克。Linea E-Lock广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院设备、药品车、养老院和护理院设备、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等医疗和工业领域,为各类移动医疗设备和工业设备提供可靠的电动锁定脚轮解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral assist是一款专为电动移动设备设计的脚轮产品,采用带凸轮孔的阑杆设计,适用于异型杆的短版本安装。该产品配备直径150毫米的聚氨酯铸造脚轮,具有优异的耐磨性和承载能力。脚轮轮体采用钢铁材料制造,确保结构强度和耐久性。产品配置为带中控全锁或方向锁的万向脚轮,能够满足多种应用场景的需求。Integral assist广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、带轮计算机、透析车、医院病床、医院设备、药品车、护理车、担架、超声设备、呼吸机以及养老院和护理院等医疗和养护设备中,为医疗机构提供可靠的移动解决方案。
附件
E-Drive手柄套件是一款专为电动移动设备设计的附件产品,采用高质量附件外壳设计,为用户提供舒适且耐用的握持体验。该套件通过优化的人体工程学设计,确保操作者在长时间使用过程中能够保持稳定的控制力,同时减少手部疲劳。产品外壳采用耐磨损材料制造,具有良好的防滑性能和耐候性,适应各种工作环境。该附件与带脚轮的电动移动平台完全兼容,可快速安装和拆卸,便于维护和更换。E-Drive手柄套件通过严格的工程测试,确保在各种操作条件下都能提供可靠的性能表现,是电动移动设备用户的理想选择。
附件
E-Drive 电池充电器是一款专为电动移动设备设计的附件产品,具有脚轮支架,能够提供便捷的充电解决方案。该充电器采用坚固的附件型外壳设计,确保在各种工作环境中的耐用性和可靠性。产品配备高效的充电电路,能够为电动车辆的电池系统提供稳定的电力输入,支持快速充电功能,大幅缩短充电时间。脚轮设计使得充电器具有良好的移动性,操作人员可以轻松将其推动到所需位置,提高了工作效率。该产品符合电动移动领域的安全标准,具有完善的过载保护、短路保护和温度控制机制,确保充电过程的安全性。E-Drive 电池充电器适用于各类电动移动设备,是现代电动车辆基础设施的重要组成部分。
驱动单元 125 mm
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的驱动单元脚轮产品,采用矩形板安装方式,轮径为125毫米,轮胎材料为弹性无痕硬化橡胶,确保耐磨性和使用寿命。产品外壳采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。该脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、生产和平台手推车、工作台以及运输设备等多个领域。E-Drive optima通过其可靠的驱动单元设计和高质量的材料选择,为各类工业应用提供稳定高效的移动解决方案,满足现代工业对电动脚轮的严格要求。
附件
E-Drive 电池是一款专为电动移动设备设计的附件,采用先进的电池技术为各类电动车辆提供可靠的能源支持。该产品具有紧凑的外壳设计,确保在安装脚轮的移动设备上能够实现最优的空间利用效率。E-Drive 电池通过标准化的接口与电动移动平台无缝集成,为用户提供稳定的电力输出和长续航能力。该附件采用工业级材料制造,具有出色的耐久性和防护性能,能够适应各种工作环境的需求。产品设计充分考虑了安全性和易用性,配备了完善的保护机制和智能管理系统,确保在各类电动移动应用中的可靠运行。
附件
E-Drive 电池电缆是一款专为电动移动设备设计的附件产品,采用附件型外壳设计,为配备脚轮的电动车辆提供可靠的电力传输解决方案。该产品经过精心工程设计,能够满足电动移动设备对高效能源管理的严格要求,确保在各种工作条件下都能保持稳定的电气连接。E-Drive 电池电缆通过其坚固的附件型结构,与脚轮式电动设备完美集成,为用户提供安全、耐用且高效的电力传输性能,是现代电动移动解决方案中不可或缺的关键组件。