带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等场景。该产品的固定件采用带抓环的阳杆,并配有衣领,可实现可靠的安装与固定。壳体采用锌压铸/铝材质,通过阳杆旋转实现灵活转向,其结构设计兼顾强度与耐用性。轮子直径为50 mm,采用带轴套的滑动轮轴承,胎面材料为热塑性橡胶,轮体材料为聚丙烯。产品总高度为59 mm,各部件尺寸设计紧凑,便于在有限空间内安装使用。静态承载能力为80 kg,动态承载能力为40 kg,动态测试速度为3 km/h,可满足常规家具的负载需求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断续制动器旋转脚轮是一款用于家具与办公场景的移动支撑部件,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等产品。该脚轮的安装部件为带抓环的阀杆,并带有衣领结构,用于与承载件可靠连接并保证装配后的稳定性。外壳材料为聚丙烯,外壳上设有阀杆旋转结构,使脚轮能够绕阀杆轴线自由回转,从而实现任意方向的灵活转向。轮子直径为50 mm,采用带轴套的滑动轴承,以支撑车轮转动。轮子本体材料为聚丙烯,并具有导电特性;胎面材料与轮子本体材料相同,保证滚动接触面的材料一致性。产品总高度为61 mm,该尺寸为脚轮安装后的整体高度,应在选型和安装时加以核对,以确保与家具底部空间相匹配。关于额定承载能力,本次提供的产品数据中未给出具体数值,因此无法在此确认单个脚轮的静态或动态载荷指标,实际选型前应以正式技术规格书或制造商的测试结果为准。使用时应保证负载均匀分布,避免超出额定范围,并定期检查轮子转动与制动功能是否正常。
带断续制动器旋转脚轮 75 mm
Stylea是一款带断续制动器旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场合。该产品的固定部件为带抓环的阀杆,并带衣领,抓环可在安装过程中将阀杆可靠地锁定在被安装部件上,衣领则起到限位和支撑作用,使脚轮与安装面之间保持稳定的配合关系,便于装配人员快速完成安装,并保证连接在使用过程中的牢固性。壳体采用聚酰胺材料制造,并配有阀杆旋转结构,使整个脚轮能够围绕阀杆中心自由转向,从而实现灵活的移动与定位。壳体结构紧凑、受力路径清晰,能够承受日常使用中反复转向所产生的扭转与侧向载荷,同时保持较轻的自重,便于整体运输与安装。车轮直径为75 mm,采用带轴套的滑动轴承,轴套为轴承与轮体之间提供稳定的支撑面,使车轮在负载下转动平稳,摩擦阻力较小,运行噪声较低。车轮本体采用聚酰胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了车轮材料的一致性,减少了不同材料之间的界面应力与磨损差异,有利于延长车轮的使用寿命。产品总高度为77 mm,外形尺寸紧凑,适合安装空间有限的家具底部结构,在不影响家具整体高度与使用功能的前提下提供可靠的支撑与移动能力。该脚轮的静态承载能力为100 kg,即在静止状态下可承受的最大载荷为100 kg;动态承载能力为50 kg,对应的动态工况速度为3 km/h,即在以3 km/h的速度滚动运行时,额定承载能力为50 kg。设计选型时应以动态承载能力作为运行工况的限值,避免超载运行,以确保使用安全并延长产品的使用寿命。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等应用场景,可根据使用需求在移动与固定状态之间切换。该产品的安装部件为带抓环的阀杆,并配有衣领结构,抓环可有效锁紧安装连接,衣领则为阀杆与承载结构之间提供稳定的定位与支撑,确保脚轮在使用过程中保持可靠固定。产品壳体采用阀杆旋转结构,允许脚轮围绕安装轴线自由转动,从而实现灵活转向,壳体材料为聚丙烯,具有较好的结构强度与成型稳定性。车轮直径为50 mm,采用带轴套的滑动轴承,轴套为转动部件提供导向与支撑,使车轮旋转运行更加平稳;轮面材料为热塑性橡胶,可在滚动过程中提供一定的弹性与接触保护;轮体材料为聚丙烯,与壳体材料保持一致,有利于简化材料管理。产品总高度为61 mm,该尺寸便于在床底、柜体底部等紧凑空间内安装使用,并应在设计阶段与承载结构的离地间隙进行核对。在载荷性能方面,该脚轮的静态承载能力为80 kg,即在静止状态下单个脚轮可承受的最大载荷为80 kg。动态承载能力为40 kg,测试速度为3 km/h,即在该速度下运行时单个脚轮的额定载荷为40 kg。在实际应用中,应确保单个脚轮所承受的动态载荷不超过40 kg,静态载荷不超过80 kg,并避免超速或冲击性负载,以保证产品的运行安全与使用寿命。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该脚轮的安装部件为带抓环的阴杆,并带衣领,便于固定与拆装,抓环可有效防止脚轮在安装孔中松脱。壳体采用聚丙烯材料制造,通过阴杆旋转结构实现360度自由转动,保证脚轮在移动过程中灵活转向。车轮直径为50毫米,采用带轴套的滑动轴承,胎面材料与轮子本体相同,车轮本体采用聚丙烯材料,以保证结构强度与耐磨性能。脚轮的整体高度为61毫米,可满足多数家具底部的安装空间要求。在静态条件下,单个脚轮的额定承重能力为80千克;在动态条件下,当运行速度为3千米/小时时,其额定承重能力为40千克。上述参数均为单个脚轮的技术指标,在实际选型与使用中应结合家具总重量及脚轮数量进行核算,以确保整体承载安全与使用可靠性。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该脚轮的固定件为带抓环的阀杆,并带衣领,便于与家具安装孔可靠配合并防止脱出。外壳采用聚丙烯材料,通过阀杆旋转实现灵活转向,其旋转结构保证了使用时的顺畅操作。车轮直径为50毫米,采用带轴套的滑动轴承,胎面材料与轮子本体相同,车轮本体材料为聚丙烯,兼顾耐磨性与轻量化要求。脚轮总高度为55毫米,便于在有限的安装空间内布置。该产品静态承载能力为80千克,在速度为3千米/小时的条件下动态承载能力为40千克,适用于常规家具的承重需求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该产品的固定件采用带抓环的阳杆,并带衣领,便于与家具结构可靠连接,抓环可有效增强装配后的固定强度。壳体采用阻燃性能良好的聚丙烯(PP)材料制成,并配备阳杆旋转结构,通过阳杆旋转机构实现脚轮的360度灵活转向,壳体整体结构紧凑,运行平稳。车轮直径为50毫米,采用带轴套的滑动轴承,轮体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子本体相同,车轮与壳体之间配合顺畅,转动阻力小,适合长期使用。产品总高度为55毫米,便于在有限的安装空间内使用。静态承载能力为80千克,即在静止状态下可承受80千克的载荷;动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米/小时,超过该速度或载荷时,产品性能可能下降,使用时应注意控制负荷与行驶速度。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该产品的安装部件为带抓环的阀杆,并配有衣领,可实现可靠固定与稳定连接。脚轮壳体采用聚丙烯材料制成,并集成阀杆旋转结构,使脚轮能够灵活转向,适应多方向移动需求。车轮直径为50毫米,采用带轴套的滑动轴承,以降低运行阻力并保证旋转平稳。轮面材料为热塑性橡胶,具备导电性能,可有效减少静电积累;车轮本体采用聚丙烯材料,兼具导电特性,满足相关使用环境要求。产品总高度为54毫米,结构紧凑,便于在有限空间内安装使用。在载荷性能方面,静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,动态测试速度为3千米每小时,可满足常规家具及办公设备的负载需求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等场景。该脚轮的安装件采用带抓环的阀杆,并带衣领,可确保与安装孔可靠配合并防止脱落。壳体采用阀杆旋转结构,通过阀杆旋转机构实现360度自由转向,壳体材质为聚丙烯。车轮直径为50毫米,采用带轴套的滑动轴承,胎面材料为热塑性橡胶,车轮本体材质为聚丙烯,兼顾滚动平顺性与耐磨性。产品总高度为54毫米,便于在有限的安装空间内使用。额定静态载荷为80千克,即在静止状态下可承受80千克的负载;额定动态载荷为40千克,测试速度为3千米每小时,即在该速度下运行时可承受40千克的负载。上述参数均为该产品的标准技术指标,设计选型时应确保实际负载不超过相应额定值。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于需要频繁移动、定位与稳固停放的家具及办公设备场景,其结构设计兼顾了移动灵活性与停放稳定性。该产品的配件部分采用带抓环的阀杆结构,并配有衣领,用于将脚轮可靠地安装并固定在家具底部,抓环能够有效防止安装后的轴向脱出,衣领则为阀杆提供定位支撑,使旋转运动平稳且连接牢固,保证脚轮在承受推拉及转向载荷时保持稳定。壳体部分采用阀杆旋转结构,即通过阀杆实现壳体的整周回转,使脚轮能够随推动方向自动调整朝向,从而减少转向阻力并提高移动时的操控性;壳体材料为锌压铸或铝材,兼具较高的结构强度、良好的尺寸稳定性以及适中的重量,适合在长期使用中保持结构完整。车轮部分采用带轴承套管的滑动轴承结构,轴承套管对车轮的旋转起到导向与支撑作用,有助于降低运行时的摩擦与磨损,轮子直径为50 mm,胎面材料与轮体材料相同,轮体材料为聚丙烯,并具备导电性能,可将静电导出,降低静电积聚带来的不利影响。产品总高度为59 mm,结构紧凑,便于在有限的安装空间内使用,同时也便于与家具底部的安装面进行匹配。在载荷规格方面,所提供的源数据中未包含额定承载能力、单轮静态载荷或动态载荷等参数,因此无法在此给出具体数值;如需用于实际选型,应向制造商索取经过验证的额定载荷数据,并结合安装数量、载荷分布方式、移动频率及地面条件进行综合校核。Lumina适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等应用场景。
带断续制动器旋转脚轮 65 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等场景。该脚轮的安装件为带抓环的阀杆,并带衣领,可通过阀杆实现固定安装。壳体采用聚酰胺(尼龙)材料制造,并通过阀杆旋转实现灵活转向,其壳体结构与阀杆之间配有旋转机构,确保转向顺畅稳定。车轮直径为65 mm,采用带轴套的滑动轴承,以降低运行阻力并延长使用寿命;胎面材料与轮子本体相同,车轮本体材料为聚酰胺(尼龙),整体结构紧凑、耐用。脚轮的总高度为68 mm,便于在有限空间内安装使用。该产品的静态承载能力为100 kg,动态承载能力为50 kg,动态测试速度为3 km/h,可满足常规家具及办公设备的负载需求。
带断续制动器旋转脚轮 75 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。其安装部件为带抓环的阀杆,并带衣领,便于与家具本体牢固连接并保证安装定位精度。壳体采用聚酰胺材料制造,通过阀杆旋转机构实现全向灵活转动,结构紧凑,运行平稳。车轮直径为75 mm,采用带轴套的滑动轴承,确保转动灵活、磨损小;胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的静音性、耐磨性和地面适应性,车轮本体为聚酰胺材料,兼顾强度与轻量化。产品总高度为77 mm,可满足多数家具底部的安装空间要求。承载性能方面,静态承载能力为100 kg,动态承载能力为50 kg,动态测试速度为3 km/h,用户在选型时应确保实际负载不超过上述额定值,以保证使用安全与产品寿命。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并在定位后保持稳固的家具与办公场所。该产品的固定件为带抓环的阴杆式安装件,并配有衣领,便于牢固安装于家具底部并保证旋转部件的同心度与稳定性。壳体采用锌压铸或铝材料,由阴杆旋转结构连接,能够实现360度自由回转,使脚轮在运动过程中具备良好的灵活性。车轮直径为50 mm,采用带轴套的滑动轴承,以降低转动阻力并延长使用寿命;轮面材料与轮子本体相同,车体材料为聚丙烯。该脚轮的整体高度为59 mm,安装时应预留相应的安装空间。在载荷性能方面,单个脚轮的静态承载能力为80 kg,在速度为3 km/h的动态工况下,其动态承载能力为40 kg。该产品适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等应用场景,可满足日常使用中对承载、移动与定位的综合需求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该产品的固定件采用带抓环的阀杆,并配有衣领,可通过阀杆实现安装固定。壳体采用阀杆旋转结构,即采用阀杆旋转轴承,壳体材料为聚丙烯、导电,能够在安装后保持稳定的回转动作。车轮采用带轴套的滑动轴承,胎面材料与轮子本体相同,车轮本体材料同样为聚丙烯、导电,以保证运行时的电荷导出性能与结构一致性。产品整体高度为61 mm,车轮直径为50 mm,各部件尺寸配合紧凑,便于在有限空间内安装使用。该脚轮的静态承载能力为80 kg,动态承载能力为40 kg,动态测试速度为3 km/h,使用时应避免超过上述额定负载范围。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该脚轮的安装件采用带抓环的阳杆,并带有衣领,便于与家具本体牢固连接并保证安装稳定性。脚轮的壳体采用聚丙烯材料制成,其上配备阳杆旋转结构,即阳杆旋转轴承,使脚轮能够灵活转动并适应不同的移动方向。车轮直径为50毫米,采用带轴套的滑动轴承,以降低运行阻力并延长使用寿命。车轮胎面由热塑性橡胶制成,并具备导电性能,可有效释放静电,同时保持良好的耐磨性与静音效果。车轮的本体材料为聚丙烯,同样具备导电特性,以确保整体结构的电气连续性。脚轮的总高度为61毫米,可满足多数家具底部的安装空间要求。该脚轮的静态承载能力为80千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为40千克,用户在选型时应结合实际负载情况合理配置。
带断续制动器旋转脚轮 65 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该脚轮的安装件采用带抓环的阀杆结构,并带有衣领,可实现可靠的固定与定位。壳体采用聚酰胺(尼龙)材料制成,通过阀杆旋转实现灵活转向,其旋转轴承为带轴承套管的滑动轴承,确保转动顺畅。车轮直径为65 mm,胎面材料与轮子本体相同,轮体材料为聚酰胺(尼龙)。该脚轮的总高度为68 mm,结构紧凑,便于在有限空间内安装使用。在静态条件下,单个脚轮的承载能力为100 kg;在动态条件下,当运行速度为3 km/h时,其承载能力为50 kg。以上参数表明,该产品适用于对承载与安装空间均有要求的家具及办公设备应用场合。
带断续制动器旋转脚轮 65 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等应用场景。该产品的安装件为带抓环的阴杆,并带衣领,便于与家具部件可靠连接并防止安装后松动。脚轮壳体采用聚酰胺材料制成,通过阴杆旋转结构实现全向转动,即阴杆旋转轴承为带轴套的滑动轴承,可在水平面内灵活转向,确保移动时的操控性。车轮直径为65 mm,胎面材料为热塑性橡胶,车轮本体材料为聚酰胺,兼顾耐磨性与低噪运行性能,并能在多种地面上保持良好的滚动表现。在尺寸方面,脚轮总高度为68 mm,该尺寸便于在有限的安装空间内布置,同时保证家具底部的离地间隙与稳定性。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为100 kg,即在静止状态下可稳定承受最大100 kg的载荷;在动态工况下,额定承载能力为50 kg,测试速度为3 km/h。使用时应确保实际负载不超过上述额定值,以保证产品的使用寿命和运行安全。
带断续制动器旋转脚轮 75 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该脚轮的安装件为带抓环的阀杆,并带衣领,便于固定与安装。外壳采用聚酰胺(尼龙)材质,并配有阀杆旋转结构,可实现灵活转向。车轮直径为75毫米,采用带轴套的滑动轴承,轮面材料为热塑性橡胶,并具备导电性能,车轮本体材料为聚酰胺(尼龙),同样具备导电性能。产品总高度为77毫米,便于在各类家具底部安装并保持合适的离地间隙。该脚轮静态承载能力为100千克,在3千米/小时的速度下动态承载能力为50千克,满足常规家具及办公设备的承重需求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该脚轮的固定件为带抓环的阴杆,并配有衣领结构,可实现牢固安装并保证连接稳定。壳体采用聚丙烯材料制成,并具备阴杆旋转功能,其阴杆旋转轴承确保脚轮能够灵活转向。车轮直径为50 mm,采用带轴套的滑动轴承,胎面材料为热塑性橡胶并具有导电性能,以满足静电释放需求。车轮结构设计紧凑,便于与各类家具底部配合安装。整体高度为61 mm,可在有限的安装空间内稳定工作。该脚轮的静态承载能力为80 kg,在3 km/h的运行速度下动态承载能力为40 kg,能够满足日常家具移动和负载支撑的要求。
带断续制动器旋转脚轮 65 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等场景。该脚轮的安装件为带抓环的阀杆,并带衣领,便于固定与安装。外壳采用聚酰胺材质,通过阀杆实现旋转,旋转结构平稳灵活,适应多方向移动需求。车轮直径为65 mm,采用带轴套的滑动轴承,确保转动顺畅、磨损较低。轮面材料为热塑性橡胶,并具备导电性,可有效消除静电,适合对静电敏感的使用环境。车轮本体材料为聚酰胺,并同样具备导电性,兼顾结构强度与导电性能。产品整体高度为68 mm,安装时需预留足够的空间以保证脚轮正常运行。该脚轮的静态承载能力为100 kg,在3 km/h的运行速度下动态承载能力为50 kg,设计时应确保实际负载不超过上述额定值,以保障使用安全与设备寿命。
带断续制动器旋转脚轮 65 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等场景。该脚轮的安装部件为带抓环的阀杆,并带衣领,便于与家具本体牢固连接并防止松脱。脚轮壳体采用聚酰胺(尼龙)材料制成,通过阀杆实现360度旋转,壳体结构设计紧凑,运动灵活,能够适应多方向移动需求。车轮采用带轴承套管的滑动轴承,减少运转时的摩擦与阻力,保证转动平顺。车轮直径为65毫米,胎面材料与轮子本体相同,车轮本体采用聚酰胺并具备导电性能,可有效导出静电,满足对静电敏感环境的使用要求。产品整体高度为68毫米,各部件尺寸配合紧凑,便于在有限空间内安装使用。在载荷方面,该脚轮静态承载能力为100千克,动态承载能力为50千克,动态测试速度为3千米每小时,用户在选型时应确保单个脚轮所承受的实际负载不超过相应额定值,以保证使用安全与产品寿命。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断续制动器旋转脚轮,适用于需要频繁移动且在停放时保持稳定的家具及设备,产品结构紧凑,便于安装与维护。该脚轮的配件类型为带抓环的阴杆,并带衣领,阴杆通过抓环与安装件可靠固定,衣领则用于限定安装位置并提高装配后的受力均匀性。壳体部分采用阴杆旋转结构,使脚轮能够绕垂直轴灵活转动,从而保证行进方向调整顺畅,阴杆旋转结构与衣领配合使用时,可使安装后的脚轮在旋转过程中保持同轴度,减少异常摩擦与偏摆。壳体材料为聚丙烯,兼顾结构强度与轻量化要求。车轮直径为50 mm,采用带轴套的滑动轴承,轴套对轴承起支撑与导向作用,有助于降低转动阻力并保持长期运行的可靠性,滑动轴承的设计使车轮在低速移动时运行平稳,并减少因磨损引起的晃动,有利于保持设备移动时的稳定性。轮面胎面采用热塑性橡胶材料,能够提供良好的弹性缓冲与地面附着性能,减少移动过程中对地板表面的磨损,热塑性橡胶轮面适用于多种室内地面,移动时能够有效吸收微小振动,提升使用舒适度。轮体材料为聚丙烯,与壳体材料保持统一,便于批量生产与一致性控制。产品整体高度为61 mm,该尺寸便于在有限的安装空间内布置,并可保证家具或设备底部具有合理的离地间隙,整体结构布局紧凑,各部件之间连接可靠,便于在家具底部集中安装,同时便于日常检查与更换。在承载性能方面,静态承载能力为80 kg,表示脚轮在静止状态下可承受的最大负载;动态承载能力为40 kg,适用于速度为3 km/h的移动工况,超出该速度或载荷范围时应重新评估选型参数。产品适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等应用场景,在实际选型时应结合负载分布、地面状况及运行频率进行综合核算,以确保使用安全与设备寿命,对于承载接近上限的应用,建议预留一定安全余量,并定期检查车轮、轴承及阴杆连接状况。
带断续制动器旋转脚轮 65 mm
Stylea是一款带断续制动器的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具及办公椅等场景。该脚轮的固定件为带抓环的阳杆,并带衣领,便于与家具安装孔可靠配合并防止松动。壳体采用聚酰胺(尼龙)材料制成,通过阳杆旋转实现全方位转动,其中阳杆旋转部件采用带轴承套管的滑动轴承,确保转向灵活、运行平稳。车轮直径为65毫米,轮面采用热塑性橡胶材料,车轮本体采用聚酰胺材料,兼顾耐磨性、静音性与承载结构强度。脚轮总高度为68毫米,可满足多数家具底部的安装空间要求。在负载性能方面,该产品静态承载能力为100千克,动态承载能力为50千克,动态测试速度为3千米/小时,适用于日常移动与稳定支撑等使用条件。