万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,有效保护地面。车轮内置圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种轻中型移动设备的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对移动性、定位稳定性和卫生清洁有较高要求的场所。该产品的固定部件采用实心阀杆圆形结构,安装方式简洁可靠,能够与各类设备和家具牢固连接。壳体由钢板制成,材质为中号钢,结构强度与耐用性兼顾,其旋转部分配置两个钢珠滚道,可实现平稳、灵活的全向转动。车轮直径为125 mm,采用圆锥球轴承轴承,保证转动顺畅、磨损小;轮面材质为实心橡胶,不留痕,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾缓冲性能与地面保护;轮体材质为钢板,与壳体形成稳定的整体结构。产品总高度为163 mm,便于在有限空间内安装和使用。静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态测试速度为3 km/h,可满足多种负载条件下的使用需求。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并需定位停稳的场合。该产品的安装部件为带抓环的阴杆,并带衣领,便于与设备或家具可靠连接并保证安装牢固。外壳采用中号钢板制成,其转向轴承由两个钢珠滚道构成,可实现灵活、平稳的360度旋转。车轮直径为50毫米,采用实心橡胶作为胎面材料,该胶料不留痕迹,硬度为Shore A 63,兼顾良好的耐磨性与地面保护性能,车轮本体为钢板结构,轮轴承采用圆锥滚珠轴承,以降低滚动阻力并提高承载稳定性。产品总高度为72毫米,结构紧凑,便于在有限空间内安装使用。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为80千克,在速度为3千米/小时的动态条件下,额定动态承载能力为40千克,使用时应确保实际负载不超过上述额定值。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,确保在各种地面上的良好滚动性能和减震效果。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,满足中等负荷应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并需要稳定定位的场景。该产品的固定件采用实心阀杆圆形结构,可与设备或家具的安装部件可靠连接,并保证承载时的结构稳定性。壳体采用钢板制造,材质为中号钢,其特点是强度高、成型性好,壳体内部装有两个钢珠滚道,用于支撑转向运动,使脚轮在360度范围内能够平稳、灵活地旋转。车轮直径为100毫米,轮面材料为热塑性橡胶,具有良好的弹性、耐磨性与静音性能,有助于减少地面振动并保护地面不受划伤;车体材料为聚丙烯,质量轻且耐化学腐蚀,便于日常清洁与消毒。车轮采用滑动轴承结构,运转顺畅,维护简便。产品总高度为138毫米,该尺寸应作为安装空间规划及离地高度计算的依据。静态承载能力为160千克,即在静止状态下每个脚轮可承受不超过160千克的载荷;动态承载能力为80千克,适用于以3千米每小时速度移动的工况,超出该条件时应相应降低负载。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配备滑动轴承,车轮直径为125毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为163毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用要求。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮是一款结构紧凑、承载可靠的脚轮产品,型号为Agila,类型为带方向锁的旋转脚轮,适用于需要在旋转与定向行驶之间切换的移动场景。该产品的配件类型为实心阀杆圆形,用于将脚轮与被安装的设备、家具或结构件进行连接固定,连接形式直接关系到安装的稳定性和承载的可靠性。壳体采用中号钢板制造,内部配置两个钢珠滚道,两个钢珠滚道共同承载并引导壳体相对于车轮支架的旋转运动,使转向过程保持平稳顺畅。车轮直径为125 mm,轮轴承采用圆锥球轴承,能够降低转动摩擦,并同时支撑径向与轴向载荷。车轮胎面材质为实心橡胶,不留痕,硬度为Shore A 63,在保证地面不留下痕迹的同时,兼顾耐磨性与滚动性能。车轮本体采用钢板制造,与壳体材料保持一致,有助于提高整体结构强度与抗变形能力。产品总高度为163 mm,该数值为脚轮从安装面到最高点的整体高度,是选型与安装空间规划时需要重点核对的关键尺寸。在载荷性能方面,静态承载能力为200 kg,指脚轮在静止状态下可承受的最大负载;动态承载能力为100 kg,对应的运行速度为3 km/h,指脚轮在该速度下运行时允许承受的最大负载。由于动态承载能力低于静态承载能力,在设计选型时应以动态工况作为主要校核依据,并预留适当的安全余量。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等需要频繁移动并承受一定重量的场景。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动。脚轮轮径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闩杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。车轮主体由钢板构成,胎面使用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。车轮配置圆锥球轴承,直径为150毫米,整体高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,可实现灵活转向,并通过方向锁定保持直线行驶的稳定性,适用于对定位精度和操作灵活性都有要求的移动设备。该产品的连接部件采用实心阀杆圆形结构,安装过程简便,与设备或承载结构连接后能够保持稳固可靠的受力状态。连接部件整体呈圆形,便于在不同安装方向上紧固,有助于减少安装误差对转向性能的影响。壳体采用中号钢板制造,成型后形成封闭式支撑框架,可为内部转向机构和车轮组件提供结构保护与支撑。壳体的回转部位设有两个钢珠滚道,两个滚道共同分担旋转过程中的载荷,使脚轮在转向时运动平顺、阻力均匀。车轮直径为100 mm,车轮轴承采用圆锥球轴承,该结构能够在径向与轴向载荷共同作用时保持旋转精度和运行稳定性。车轮轮面采用实心橡胶材料,硬度为Shore A 63,该材料兼具良好的耐磨性和弹性缓冲性能,能够有效降低滚动过程中的振动。实心橡胶轮面属于不留痕材质,行驶时不会在地面遗留划痕或色迹,适用于对地面保护有较高要求的室内环境。车轮本体材料为钢板,与轮面构成复合结构,既保证了车轮的结构强度,又使车轮在承受负载时保持形状稳定。产品整体高度为138 mm,该尺寸适用于底部空间有限的安装场景。在静态条件下,Agila的额定承载能力为160 kg,即产品在静止停放状态下可安全承受160 kg的负载。在动态条件下,额定承载能力为80 kg,该数值是在行驶速度为3 km/h的测试条件下确定的。从以上参数可以看出,静态承载能力约为动态承载能力的两倍,选型时应根据实际运行速度与负载情况进行匹配。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等应用场景。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向并可按需锁定方向的移动场景。该产品的固定件采用实心阀杆圆形结构,便于与设备或家具进行可靠连接与安装,并保证承载时的结构稳定性。壳体由钢板制成,材质为中号钢,外形结构坚固,内部配置两个钢珠滚道的回转轴承,使脚轮在旋转过程中运动顺畅、阻力小且转向灵活。车轮直径为150 mm,车轮本体采用钢板制造,轮面胶料为实心橡胶,不留痕,硬度为Shore A 63,能够在地面上提供良好的抓地力与缓冲性能,同时避免划伤地面并减少移动噪音。产品总高度为188 mm,在安装空间有限的场合中可据此进行结构匹配与布局设计。该脚轮的静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态额定速度为3 km/h,用户在选型时应确保实际负载与运行速度均处于上述参数范围内。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为150毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为188毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与定位稳固相结合的场景。该产品的固定件采用实心阀杆圆形结构,便于与设备或家具底座可靠连接,并保证安装后的受力均匀与结构稳定。壳体由钢板制成,材料为中号钢,具有良好的强度与刚性,能够承受日常使用中的反复冲击与载荷。壳体内部配置两个钢珠滚道,形成回转支承结构,使脚轮在360度范围内旋转顺畅、转向灵活且摩擦阻力较小。车轮直径为100毫米,轮面采用热塑性橡胶,具有良好的静音性、减震性与地面附着力;轮体材料为聚丙烯,质轻且耐磨,并配备精密滚珠轴承,以降低转动阻力并延长使用寿命。产品总高度为138毫米,安装时应预留足够的空间以保证与底座的匹配。静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,属于工业及医疗场景常用的旋转式万向轮类型,适用于需要灵活转向与定位锁止的移动设备。该产品的安装件为实心阀杆圆形结构,便于与设备底座或框架可靠连接,并保证安装后的稳定性与承载传递的一致性。壳体采用中号钢板制成,结构坚固,内部配置两个钢珠滚道的滑动轴承,使旋转部分运转顺畅、转向灵活,同时有效降低转动阻力。车轮直径为125毫米,轮面采用热塑性橡胶,具有良好的弹性、减震性与地面附着力,并能降低移动过程中的噪声与振动;轮体材料为聚丙烯,兼顾轻量化与耐磨性能。产品总高度为163毫米,安装时应预留相应的空间,以确保整体结构的正常运行。在承载性能方面,静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时,使用时应避免超出额定负载。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,属于工业及医疗场景中常用的万向移动部件。该产品的连接部件采用实心阀杆圆形结构,便于与设备底座或框架可靠固定,并能承受日常频繁的安装与拆卸。壳体采用中号钢板冲压成型,其回转部位配备两个钢珠滚道,可实现灵活、平顺的360度旋转,从而降低推动时的操作阻力。车轮直径为150毫米,轮体材质为聚丙烯,胎面采用热塑性橡胶,兼顾静音、耐磨与地面附着性能,并能有效减少对地板的损伤。车轮采用滑动轴承结构,运行时摩擦阻力小、转动顺畅。产品总高度为188毫米,安装时应预留足够的空间以保证脚轮正常转向与制动。在载荷方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在速度为3千米每小时的条件下动态承载能力为100千克,使用时应确保实际负载不超过额定值。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院及护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等应用场景。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承确保长期使用的流畅性。轮径为150毫米,脚轮总高度为188毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,属于定向锁定类旋转脚轮产品,适用于需要灵活转向且可随时锁定方向的移动场景。该产品的安装配件采用实心阀杆圆形结构,便于与设备或家具的安装部位可靠连接,并保证转动过程中的稳定性与承载传递的一致性。脚轮壳体采用钢板制成,材质为中号钢板,具有较高的结构强度与抗变形能力,壳体内部配置两个钢珠滚道,即两个钢珠滚道的旋转支承结构,可实现平稳、低阻力的360度自由回转。车轮直径为100毫米,轮面采用热塑性橡胶材质,具有良好的耐磨性、弹性缓冲性能及地面适应性,车轮本体采用聚丙烯材质制造,兼顾轻量化与结构刚性;车轮采用滑动轴承结构,保证旋转与滚动过程的顺畅性。产品总高度为138毫米,该尺寸便于在有限空间内安装与布置。静态承载能力为160千克,即在静止状态下可承受160千克的负载;动态承载能力为80千克,适用于以3千米/小时的速度移动时的负载条件。本产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心阑杆圆形脚轮接头,配备钢板中号材质的脚轮座,内部采用两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮直径为150毫米,轮胎采用热塑性橡胶材料制成,轮体采用聚丙烯材质,搭配精密滚珠轴承,提供耐用可靠的滚动特性。整体高度为188毫米,满足各类应用场景的安装需求。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克,动载荷速度为3千米每小时,确保在各种工作条件下的安全稳定运行。Agila脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、清洁和零售等行业提供高效可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载应用需求。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配备滑动轴承,车轮直径为125毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为163毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚丙烯材质,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为188毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种专业环境,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为188毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能。车轮轮体由钢板构成,胎面材料为实心橡胶,黑色,具有导电特性,有效防止静电积累,轮子内置圆锥球轴承确保运行的稳定性和耐久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。该脚轮动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
Frequently Asked Questions
直杆脚轮的优点
带立杆接头的脚轮是一种紧凑且多功能的移动解决方案,专为家具、医疗设备和轻工业应用而设计。它们的立杆安装可实现快速安全的安装,使其成为空间有限或首选隐蔽连接时的绝佳选择。有旋转式、固定式和制动式可供选择,还有不同的车轮材料和直径,可以根据特定的负载、地板和环境要求进行调整。
带阀杆接头的 TENTE 脚轮具有多种优点:
紧凑且节省空间的设计-阀杆允许在没有大盘子或叉子的情况下进行安装,这使得这些脚轮非常适合空间有限或设计要求时尚的应用。
快速安全的安装-它们可以精确地固定在准备好的安装点上,无需额外的安装组件即可提供可靠的连接和结构稳定性。
易于更换和维护-螺杆脚轮可以单独拆卸和更换,无需拆卸其他组件,这样可以减少停机时间。
直杆脚轮的类型
阀杆接合脚轮有多种设计可供选择,以满足工业、医疗和家具应用的要求。根据类型的不同,它们可以提供易于操控性、直线稳定性、安全锁定、可清洗性、导电性等。从旋转和固定脚轮到制动和低剖面版本,每种类型都经过精心设计,可提供特定的操控和安全优势,确保在不同的应用和环境中实现可靠的移动性。以下是常见的插杆式脚轮及其优点:
直杆旋转脚轮
带杆的万向脚轮可全方位旋转 360°,使应用能够平稳地改变方向,轻松地在密闭空间中穿行。阀杆接头可建立安全、节省空间的连接,使安装保持隐蔽和稳定。这种类型的脚轮广泛用于办公椅和媒体家具等家具应用,或治疗椅、医院病床和患者升降机等医疗应用,在这些应用中,精确移动、轻松重新定位和简洁的设计是关键。
立杆固定脚轮
阀杆脚轮提供可靠的直线运动,使其成为遵循引导式或可预测路径的应用的理想之选。当与旋转杆脚轮组合使用时,它们可形成平衡的设置,同时提供稳定性和可操作性。这种组合允许应用程序在需要时直接跟踪,同时仍易于重新定位,使其成为满足零售和医疗出行需求的高度实用的解决方案。
带刹车的阀杆脚轮
制动杆脚轮将灵活的移动性与安全性和控制性相结合。它们可以在需要时自由移动,并锁定在适当位置以安全地固定使用,这有助于防止在装载、卸载、货物或患者处理过程中意外滚动。这种设计不仅提高了安全性,而且还保持了应用程序的简洁外观,在这些应用程序中,可见硬件应保持在最低限度。在患者安全至关重要的医疗环境中,立式脚轮上的集成锁定机制尤其重要。
带柄接头的脚轮的应用领域
带杆的脚轮广泛用于家具、医疗保健和轻工业应用,在这些应用中,紧凑的安装、简洁的设计和灵活的移动性非常重要。单点接头可节省安装空间,使这些脚轮成为安装表面有限或以视觉外观为主要考虑因素的应用的首选。在医疗机构中,立式脚轮安装在患者升降器、治疗椅、床头柜和医院病床上,可提供流畅的移动性和可靠的稳定性。其紧凑而安全的支架确保了医疗应用可以安全操作,同时保持干净、不显眼的设计,支持卫生和日常使用。在家具和移动应用中,这些脚轮通常用于办公椅、媒体家具和小型移动显示屏等应用。立杆附件简化了组装和更换,同时保持了安装的隐蔽性,使表面美观干净,与现代家具设计相得益彰。在轻工业环境中,杆式脚轮通常用于轧辊托盘和推车、专业清洁车和工具柜,这些地方需要灵活性、可靠的滚动性能和快速维护。