CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载应用需求。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头