常见问题
气动脚轮的优点
气动脚轮经过精心设计,即使在凹凸不平或室外表面也能提供出色的减震效果和平稳的移动。他们的充气轮胎可以缓冲负载免受振动和冲击,从而保护运输的货物和应用本身。这使它们成为舒适性、负载安全和降噪是关键因素的应用的绝佳选择。
腾德气动脚轮具有多种优点:
卓越的减震性能——气动脚轮使用充气轮胎来缓冲负载以抵御冲击和振动。这非常适合在不平整或室外表面上运输易碎物品或敏感设备。
平稳安静的操作——其柔软灵活的胎面可减少滚动噪音,即使在崎岖的地形上也能保持平稳移动。这使得气动脚轮非常适合噪音敏感的环境以及在混合表面上使用。
在崎岖路面上具有出色的抓地力-气动脚轮采用方块或罗纹胎面轮廓,可在户外路径、碎石或不规则地板上保持可靠的抓地力。这样即使在恶劣的环境中也能确保稳定、可控的操作。
保护地板和设备-软质轮胎材料有助于最大限度地减少冲击力,保护运输物品及其行驶的表面。它们还可以在更大的区域上分配重量,并减少对地板施加的压力。这样可以防止损坏地板并减少搬运设备的磨损。
气动脚轮的类型
气动脚轮有旋转和固定版本可供选择,有直线或块状轮廓的踏板,每种胎面都旨在满足特定的移动和表面要求。以下是不同类型的气动脚轮及其主要优点:
带方块型材的气动脚轮
方块型气动脚轮可在不平坦、柔软或室外表面上提供最大的牵引力和稳定性。它们的胎面设计可确保在碎石、草地或崎岖地面上行驶时获得安全的抓地力,从而降低在负荷下滑倒的风险。它们通常用于废物处理设备、集装箱建造等应用,在这些应用中,必须在室外或未铺砌的表面上安全移动。我们的 Alpha 可提供 260 毫米的带块状轮廓的充气轮。该脚轮使用钢板旋转外壳,能够以 4 km/h 的速度承受高达 300 kg 的静态载荷和高达 150 kg 的负载。
带线型的气动脚轮
直线型气动脚轮经过优化,可实现平稳滚动和方向稳定性。罗纹胎面减少了滚动阻力,从而更容易在坚硬的室外表面(例如铺好的道路、沥青或混凝土)上推或拖曳设备。这些脚轮通常用于零售物流和仓储环境,允许在混合工业表面上高效移动货物。我们的 Alpha 可提供 200 毫米带直线轮廓的充气轮。该脚轮使用钢板旋转或固定外壳,能够以 4 km/h 的速度承受高达 150 kg 的静态载荷和高达 75 kg 的负载。
气动固定脚轮
固定式气动脚轮提供直线跟踪和稳定性,使其成为重型负载或必须行驶可预测路径的设备的必备选择。它们与手推车或设备另一端的旋转脚轮搭配使用,为导向运输创造了可靠的组合。我们的 Alpha 可提供由钢板制成的固定外壳,配有 200 毫米的气动轮子,带直线型材。
气动旋转脚轮
旋转气动脚轮具有出色的操控性,即使在崎岖的地形上,应用也能顺利地在狭窄的空间中航行和改变方向。他们的充气轮胎可吸收冲击和振动,在搬运过程中保护敏感货物。它们通常用于防滚架、邮政物流系统和户外移动设备。我们的 Alpha 有钢板旋转外壳可供选择,具有直线型材或块状轮廓的气动轮。
气动脚轮的应用领域
在需要减震、降噪和在崎岖地形上平稳行驶的任何地方,都可以使用气动脚轮。他们的充气轮胎可保护敏感的负载和设备,使其在工业和物流应用中特别有价值。在工业环境中,气动脚轮安装在废物处理设备、集装箱施工单元、机械施工工具等上,在室外庭院和粗糙地板上提供可靠的运输。它们的减振特性也使它们适用于陶瓷和玻璃制造商,在这些制造商中,必须小心处理精致物品。在物流应用中,气动脚轮可确保滚动托盘和推车、防滚架和邮政物流系统的平稳搬运,支持物料在仓库、装货码头和室外运输区域之间安全高效地运输。