万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子内置精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
驱动单元 125 mm
E-Drive ultimate是一款配备矩形板脚轮的电动移动产品,采用直径125毫米的弹性车轮,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化聚氨酯材质,车轮轮毂采用聚酯胺制造。该产品的驱动单元外壳由电气材料制成,确保安全可靠的电气隔离。E-Drive ultimate广泛应用于航空航天工业、机场设备、麻醉车、汽车OEM、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统、洁净室技术、消防技术、防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个领域,为各行业提供高效、可靠的电动移动解决方案。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,踏面材料采用聚氨酯铸造工艺制成。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。该产品采用高强度铸铁材料制造轮体,确保在各种工业环境中具有卓越的耐久性和可靠性能。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专业级轮体产品,采用铸铁材料制造,具有出色的耐久性和承载能力。该轮子直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,踏面材料采用聚氨酯铸造工艺,确保良好的抓地力和耐磨性能。本产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各种工业应用的严苛要求。
轮子 200 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的外径为200毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为92毫米,轴孔直径为25毫米。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2800千克,动载荷条件下可承载1400千克(时速6公里/小时)或1680千克(时速4公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子,直径为200毫米,轮毂长度为53毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用聚氨酯泡沫材料制成,宽度为45毫米,确保耐用性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,轮子主体采用聚丙烯材料制造。静载荷容量为140千克,动载荷容量为70千克(在3千米/小时速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 95 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体材料相结合的构造,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为800千克,动态承载能力为400千克(速度为3千米每小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮胎采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用铜材质构造,确保强度和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为400千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转。轮子采用铜制轮芯,提供卓越的强度和可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,该轮子可在6千米每小时的速度下承载400千克,或在4千米每小时的速度下承载500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、自动移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术和防火保护、叉车和维修公司、重型自动导引车系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子,直径为250毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为62毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制造,配备精密滚珠轴承,确保可靠的性能和耐久性。该轮子的静态负载容量为2880千克,动态负载容量在时速6千米时可达1200千克,在时速4千米时可达1440千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术和防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体,配备精密密封滚珠轴承,确保可靠的运行性能。该轮子外径为82毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为17毫米。在静载条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克,在3千米每小时的运行速度下,动态承载能力为700千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、自动移动机器人系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术和防火保护、叉车和维修公司、重型自动导引车系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,直径为140毫米,轮胎宽度为60毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子的轮毂长度为65毫米,轴孔直径为12毫米,配备精密密封滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。该轮子的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量为700千克(在3千米/小时速度下),轮体采用铸铁材料制造,强度高、耐久性强。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 160 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯注塑轮,外径为160毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚酯胺材料制造轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。静载荷容量达700千克,动载荷容量为300千克(时速6公里/小时)或350千克(时速4公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。轮子直径为75毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。轮毂长度为50毫米,轴孔直径为25毫米,便于安装和集成。该轮子的静态承载能力为1100千克,动态承载能力为550千克(在3千米每小时的速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料,确保耐久性和可靠性。该轮子直径为140毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为55毫米,轴孔直径为20毫米,尺寸设计紧凑高效。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够在各种工业环境中平稳运行。静载荷容量达到1260千克,动载荷容量为630千克(速度3千米/小时),使其适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域的应用。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。该产品的静态负载容量达到1600千克,动态负载容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体构造,确保耐久性和可靠性。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为85毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够在各种工业环境中平稳运行。静载荷容量达到1600千克,动载荷容量为800千克(速度3千米/小时),适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为60毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米,踏面宽度为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成踏面,车体采用钢、铁材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静态条件下,该轮子的承载能力为200千克;在动态条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为100千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子直径为80毫米,轮胎宽度为20毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为14毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承(RS/2RS型),确保平稳高效的运转。轮子主体采用钢、铁材料构成,提供坚固可靠的结构支撑。静载荷容量达280千克,动载荷容量在6千米/小时速度下为110千克,在4千米/小时速度下为140千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径为80毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体由钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密滚珠轴承(RS/2RS),提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为320千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载130千克,或在4千米每小时的速度下承载160千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制成。该轮子直径为200毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为92毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运行和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为3360千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载1400千克,或在4千米每小时的速度下承载1680千克。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米,配备滚柱轴承以确保平稳旋转。产品的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米/小时速度下)。该轮子采用聚酯胺材料作为轮体,广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能工业轮子,直径为200毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子配备不锈钢滚柱轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。该产品的静载荷容量为1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米每小时速度下)。Maxtech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。