Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯重质材料制造,轮径为82毫米,踏面宽度为88毫米,与轮子体相同的材料确保耐久性。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以保证平稳运转。该轮子的静载荷容量为1800千克,动载荷容量为900千克(速度3千米/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低