万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供出色的耐磨性和静音运行特性,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为100千克(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,内置精密滚珠轴承,提供优异的滚动性能和静音运行。轮径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装配件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材质,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂装配精密滚珠轴承。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为163毫米。动态载荷能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静态载荷能力达200千克。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业场合,满足医疗卫生和商业环境的严格使用要求。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮子配置精密滚珠轴承以保证顺畅运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该产品动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为125毫米,总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,内置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载使用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业设备,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为150毫米,总高度为188毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐用性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供出色的耐磨性和静音运行特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运转。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为188毫米。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的稳定性。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为188毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100千克(在3千米/小时速度下),静态承载能力达200千克,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮本体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为138毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐用性。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供出色的耐磨性和静音运行效果,轮子内置精密滚珠轴承保证顺畅转动。产品整体高度为163毫米,轮径为125毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的稳定性。脚轮直径为125毫米,总高度为163毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足重载使用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮本体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态承载能力可达200千克,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轮毂内置精密滚珠轴承保证顺畅转动。轮径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
常见问题
聚氨酯脚轮的优点
聚氨酯脚轮以其耐用、高承载能力和平稳的滚动性能而著称,使其成为各种应用的可靠选择。聚氨酯胎面即使在连续使用或高负荷下也能提供出色的耐磨性和较长的使用寿命。这些脚轮广泛用于工业和物流环境以及商业和医疗应用,在这些应用中,稳定的性能和低滚动阻力至关重要。
腾德聚氨酯脚轮具有多种优点:
高承载能力-聚氨酯脚轮设计用于安全高效地承载重物。其坚固的胎面材料在应力作用下仍能保持其形状,即使在严苛的重量要求下也能确保稳定可靠的运动。
卓越的耐磨性-聚氨酯胎面具有出色的耐磨性、耐切割性和抗撕裂性,即使在连续运行的情况下也能保持较长的使用寿命。
低滚动抗性-聚氨酯脚轮可以平稳地滚动,无需付出任何努力,这有助于减轻用户的压力并降低能耗。此功能提高了处理效率和工作流程速度。
耐油和耐化学腐蚀性-聚氨酯胎面可耐多种油、油脂和温和化学物质,使其成为经常暴露的车间、工业厂房和生产环境中的可靠选择。
多功能性能-聚氨酯脚轮有不同的硬度级别和设计可供选择,可以针对需要静音滚动、地板保护或重型耐久性的应用量身定制。
聚氨酯脚轮的类型
聚氨酯脚轮有多种设计可供选择,可满足工业、物流、商业和医疗应用的各种需求。每种类型的开发都具有特定的优势——从高负载能力和耐磨性到低滚动阻力和长使用寿命。以下是一些最常见的聚氨酯脚轮类型及其主要优点:
重型聚氨酯脚轮
重型聚氨酯脚轮专为最大强度和耐用性而设计,可承受非常高的负荷,可承受连续运行。这些脚轮使用我们的 Novatech 或 Ultratech 聚氨酯轮子,即使在工业条件下也能提供出色的耐磨性和较长的使用寿命。重型聚氨酯脚轮是生产和平台手推车、辊式托盘和推车以及重型 AGV 系统的理想之选,在这些系统中,可靠性和最少的维护至关重要。我们最坚固的聚氨酯脚轮 — Omikron twin — 可承受高达 15,000 千克甚至更多的重量。
硬质聚氨酯脚轮
硬质聚氨酯脚轮具有较高的承载能力、较低的滚动和旋转阻力,并且几乎没有磨损,换句话说,是理想的性能。但是,由于其相对硬度,地板会遭受严重磨损,因为载荷集中在非常小的接触表面上。
弹性聚氨酯脚轮
弹性聚氨酯胎面集减震、静音操作和地板保护于一体,同时保持强大的承重能力。我们的 TENTE Maxtech 车轮采用高档热塑性聚氨酯,具有良好的减震和耐磨性、完全可清洗的设计和可选的 ESD 标准,使其成为医用手推车和 AGV 支持的医院物流的理想之选。
聚氨酯脚轮的应用领域
聚氨酯脚轮是要求高承载能力、耐久性和平稳滚动的首选。它们的耐磨胎面即使在连续使用的情况下也能确保较长的使用寿命,而其低滚动阻力提高了手动和自动应用中的操作效率。在工业和物流环境中,它们例如用于生产和平台手推车、滚动托盘和推车、AGV 系统和工作台。这些脚轮在连续运行和重型运输中表现出色,我们的 TENTE Novatech 和 Ultratech 等材料可确保耐磨、耐油和耐温和耐化学物质。在商业和家具应用中,聚氨酯脚轮用于办公家具、媒体家具和商店固定装置等。它们平稳的滚动和谨慎的操作使其成为功能和美观都很重要的环境的理想选择。在医疗保健领域,聚氨酯脚轮可用于医院病床、床头柜、药车和带轮子的电脑,在这些地方,必须安静、清洁和可靠。我们的 TentemaXTech 车轮采用弹性聚氨酯胎面,具有 ESD 防护、可水洗设计和减震特性,特别适合卫生敏感型和医院物流应用。