跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为32毫米,采用热塑性橡胶材料制成,具有优异的耐磨性和耐候性。轮毂长度为36.5毫米,轴孔直径为8毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的旋转性能。轮子主体采用聚丙烯材料制造,具有良好的强度和耐化学腐蚀性能。该产品的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克(速度3千米/小时),适用于滚筐、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
核心属性
二氧化碳排放(范围3)
0.99
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.24 kg
产品名称
Supratech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
8 mm
中心长度
36.5 mm
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子