万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能和优异的操作性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达到100公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能和可靠的制动控制。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的耐磨性和静音滚动效果,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为移动设备提供稳定可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的制动控制。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承确保长期使用的顺畅性。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体采用导电聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为61毫米,结构紧凑,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,满足室内移动设备的使用需求。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。轮子本体由聚酯胺导电材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证平稳运行。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体由导电聚酰胺材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达到100公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,具备优异的耐磨性和机械强度,配备闸杆旋转轴承系统,保证旋转运动的平稳性和持久性。轮子主体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,提供良好的抓地力和防静电性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,确保运行的可靠性。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达100公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和稳固性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,确保优异的防静电性能和地面保护效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Mono万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体同样采用聚丙烯材料,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的地面抓握力和减震性能,车轮直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转功能。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的减震性能和地面保护效果,轮径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达60公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等场合,为医疗和家居设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Mono万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐腐蚀性和轻量化特性,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。车轮本体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行平稳。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等医疗和家具行业的移动应用,为用户提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和制动功能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和精确的制动控制。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的地面适应性和静音滚动性能,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。该脚轮车轮直径为50毫米,整体高度为72毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。动态承载能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达60公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场景,为医疗和家居环境提供安全便捷的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和静音滚动效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为30千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力达60千克,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场合,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的操控性能和耐用性。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,确保优异的滚动性能和静电防护功能,轴承系统采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业应用场景。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶材质,确保优异的抓地力和耐磨性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的稳定性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轴承采用滑动轴承设计,确保运行平稳。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75.5毫米,结构紧凑。动态载荷能力为90公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达180公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业领域。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,轮径为75毫米,采用滑动轴承系统确保运转平稳。脚轮总高度为75.5毫米,结构紧凑。动载荷能力为90公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达180公斤,满足各种应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,轮径为65毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,确保运行平稳。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑。动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,满足各种应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供优异的操控性能和耐久性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具备出色的耐磨性和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
万向脚轮 65 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能和优异的操控性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有出色的耐磨性和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保长期稳定运行。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、医疗影像设备(C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光)、餐饮手推车、透析车、医院家具、多媒体家具、药品车、养老护理设备、办公家具、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多个领域。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保运转顺畅。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为90公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达180公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、办公和服务行业提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保运转顺畅。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮在3公里每小时运行速度下动载荷能力达90公斤,静载荷能力高达180公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
万向脚轮 65 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的操控性能和使用寿命。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具备优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳顺畅。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力达90公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力高达180公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、办公和服务行业的理想选择。