CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保运转顺畅。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为90公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达180公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、办公和服务行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷