跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转功能。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的减震性能和地面保护效果,轮径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达60公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等场合,为医疗和家居设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364576
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
30 kg
静态载重
60 kg
总高
72 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Mono
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
外壳
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
104.4 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
52.2 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
18 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

交叉销售

带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono
5025PJI050L51-10 chrome

Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和制动功能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和精确的制动控制。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的地面适应性和静音滚动性能,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。该脚轮车轮直径为50毫米,整体高度为72毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。动态承载能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达60公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场景,为医疗和家居环境提供安全便捷的移动解决方案。

50 mm
72 mm
轻型
50 mm
72 mm
轻型