跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的地面适应性和静音效果,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证平稳运转。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582338423
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
91.5 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
外壳
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
106 mm
旋转半径
53 mm
滚轮
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
7 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

交叉销售

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,确保长期使用的稳定性。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力为50千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

65 mm
轻型
91.5 mm
65 mm
轻型
91.5 mm