跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度旋转功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置滑动轴承确保车轮转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为70公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达140公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等医疗和家具行业的移动设备,为用户提供安静、平稳的移动体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5020PJH100L51-10 RAL9006
EAN
4031582308426
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
120 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.2 kg
产品名称
Mono
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
外壳
颜色
白色铝质 (RAL9006)
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
24 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

交叉销售

带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Mono
5025PJH100L51-10 RAL9006

Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用滑动轴承设计,保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为70千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达140千克,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用领域,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。

100 mm
轻型
120 mm
100 mm
轻型
120 mm