CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用滑动轴承设计,保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为70千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达140千克,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用领域,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感