跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Smiles万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的耐磨性和静音效果,轮径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行。脚轮总高度为71.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动载荷为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷可达80公斤,满足不同使用强度需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
核心属性
面部类型
鼠标
外壳类型
万向脚轮
总宽度
54.3 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
71.5 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.41 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
外壳
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
120 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
60 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
8.5 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
明亮多彩的外观
熊、牛、猫和飞机,任意组合皆可