跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,操作简便灵活。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证整体性能一致性,轮子直径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,运转平稳耐用。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力可达200千克,承载性能优异。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5525UOI075L51-11
EAN
4031582310689
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
65 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
88 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.3 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
外壳
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
45 mm
转向干涉
212 mm
偏移量
30 mm
旋转半径
106 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
10 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便