CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Smiles带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,确保运行平稳耐用。脚轮总高度为71.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,满足不同工况需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是现代家具和办公设备的理想配件选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
明亮多彩的外观
熊、牛、猫和飞机,任意组合皆可