跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为65毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达100千克,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为各类移动设备提供优质的支撑和移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335828
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
外壳
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
27 mm
转向干涉
154 mm
旋转半径
77 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
7 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

交叉销售

万向脚轮 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10 DOM27

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转运动。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承结构,保证运行的顺畅性。整体高度为68毫米,结构紧凑。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

65 mm
轻型
68 mm
65 mm
轻型
68 mm