固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板材质的非常重型轮架结构,确保在重载应用中的卓越稳定性和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,满足不同工况下的载重需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为重型设备移动提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度达到240毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该产品静态承载能力高达900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重450公斤,在6公里每小时速度下可承重360公斤,满足重载运输需求。广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和长久使用寿命。产品轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为各类工业设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面,确保优异的地面保护性能和静音运行效果,轮子直径为250毫米,内置精密滚珠轴承系统保证平稳转动。产品总体高度为290毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达500公斤,在6公里每小时速度下承载400公斤,静态承载能力高达1000公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠的承载和移动性能。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和地面保护特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳顺畅的滚动性能。产品轮径为250毫米,整体高度达290毫米,结构紧凑且稳定可靠。载重规格方面,静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重800公斤,在6公里每小时速度下可承重640公斤,满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为400公斤,在6公里每小时速度下为320公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮芯和聚氨酯铸造的胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,同时采用精密滚珠轴承系统保证平稳运转和长使用寿命。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载550公斤,在6公里每小时速度下可承载440公斤,静态载荷能力高达1100公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的支撑。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为200毫米,整体高度达240毫米,结构紧凑且稳定可靠。该脚轮静态承载能力高达1400公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达700公斤,在6公里每小时速度下可达560公斤,满足各种工业应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动设备提供专业的支撑解决方案。
固定脚轮 150 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯注塑工艺,提供优异的耐磨性和滚动性能,配备精密滚珠轴承系统保证平稳运转。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷可达200公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求。产品结构坚固,性能稳定,适用于工厂、仓库等工业场所的设备移动应用。
固定脚轮 150 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,提供坚固耐用的结构支撑。车轮本体由聚酯胺,导电材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的导电性能和耐磨特性。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳顺畅的滚动性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足中等负荷的工业运输需求。导电特性使其特别适用于防静电要求的工作环境,如电子制造、化工等行业的设备移动应用。
固定脚轮 50 mm
Agila固定脚轮采用方形板安装方式,为工业应用提供稳定的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮本体由聚丙烯,导电材料构成,具备优异的抗冲击性能和静电释放功能,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面材料,提供良好的地面附着力和防静电保护。轮子配备滑动轴承系统,运行平稳可靠。车轮直径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足中等负荷的移动和固定应用需求,特别适用于需要防静电要求的工业环境中使用。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,能够在各种地面上平稳滚动而不留下痕迹。轴承系统采用滑动轴承设计,运行平稳且维护简便。车轮直径为75毫米,整体高度为100毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮的动载荷能力为60公斤(在3公里/小时的速度下),静载荷能力达到120公斤,能够满足中等负载的运输需求,适用于推车、工具车和轻型设备的移动应用。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,提供良好的地面保护和静音运行效果。轴承系统采用滑动轴承设计,维护简便且运行平稳。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为60公斤(测试速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤,能够满足中等负载的工业运输需求,适用于工厂、仓库和物流设备等多种应用场景。
固定脚轮 125 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,适用于对地面保护要求较高的场所。轮子配备滑动轴承系统,运行平稳可靠,轮径为125毫米,提供良好的滚动性能。脚轮总高度为160毫米,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为80公斤(测试速度3公里/小时),静载荷达160公斤,能够满足中等强度的工业运输需求。该产品适用于仓储、物流、制造业等多种工业环境,为设备移动提供可靠支撑。
固定脚轮 150 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,适合在敏感地面使用而不会留下痕迹。轴承系统采用滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的尺寸设计便于安装和使用。载重性能方面,动载荷为80公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达160公斤,能够满足中等载重应用的需求。该脚轮结构紧凑,性能可靠,适用于各种工业和商业环境中的设备移动需求。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证良好的滚动性能又避免地面污染。轮子配备精密滚珠轴承,提供平滑的旋转运动和较长的使用寿命。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求,适用于仓储、制造和物流等多种应用场景。
固定脚轮 125 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,具有良好的机械性能和化学稳定性,轮面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证了良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,尺寸紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动和固定需求,适用于工业设备、仓储货架和轻型机械等应用领域。
固定脚轮 150 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,能够在各种地面上平稳滚动而不留下痕迹。轮子配备精密滚珠轴承,保证转动顺畅并延长使用寿命。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求,适用于推车、工作台和轻型设备的移动应用。
固定脚轮 50 mm
Agila固定脚轮采用方形板安装方式,配备钢板中号外壳结构,确保优异的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,提供出色的地面保护和静音运行效果。轮子配置圆锥球轴承系统,保证平稳转动和长久使用寿命。产品轮径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达80公斤,满足不同工作强度需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 50 mm
Agila固定脚轮采用方形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,保证平稳运转。轮径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适用于多种设备。动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场合,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保优异的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的滚动性能和地面保护,配备滑动轴承系统保证平稳运行,车轮直径为75毫米。脚轮整体高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,满足不同工作条件下的承重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供专业的脚轮解决方案。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,配备精密滚珠轴承系统保证平滑运转。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,紧凑设计适合各种空间限制应用。动态承载能力为75公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体由钢板构成,胎面使用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配备圆锥球轴承系统保证平稳运转。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达110公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、清洁和商业环境提供优质的移动支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,配备实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子直径为125毫米,内置圆锥球轴承确保平滑运转。整体高度为160毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。载重能力方面,动载荷为100公斤(速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足不同工作强度需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供专业的支撑和移动解决方案。
Frequently Asked Questions
固定脚轮的优点
固定脚轮旨在提供稳定和精确的移动,使其成为长距离直线运输的理想选择。凭借其刚性结构,它们具有卓越的横向刚度。当与两个旋转脚轮组合使用时,它们可提供受控但可操纵的移动,确保方向和灵活性。
腾德固定脚轮具有多种优点:
直线运动 — 固定脚轮可确保沿直线路行驶稳定而精确,不会出现不必要的旋转。这使它们非常适合需要安全、可预测运动的应用。
高稳定性 — 与旋转脚轮相比,其刚性设计提供卓越的横向稳定性。这种稳定性降低了倾倒或漂移的风险,尤其是在重负荷下。
可控的机动性 — 与旋转脚轮搭配使用时,可实现引导但灵活的移动。
更高的承载能力 — 与类似的旋转脚轮相比,更少的活动部件意味着它们可以承受更大的负载。
固定脚轮的类型
固定脚轮有多种设计可供选择,以适应不同的应用——从搬运重型工业负载到为小型设备提供平稳移动。每种类型都经过精心设计,可提供独特的优势,确保在稳定性、控制和耐用性之间取得适当的平衡,以满足您的特定需求。以下是一些最常见的固定脚轮类型及其优点:
重型固定脚轮
这些脚轮专为要求苛刻的应用而设计,具有高承载能力和卓越的耐用性。它们是工业环境的理想之选,可确保重型机械、设备或大型货物的安全、稳定运输。腾德重型固定脚轮的承载能力最高可达 15,000 kg。
小型固定脚轮
紧凑而高效、小巧的固定脚轮非常适合轻型设备和家具。其谨慎的设计使其成为空间敏感型应用的理想之选,同时不会影响平稳移动。我们最小的固定脚轮 Compacta 可供选择,总高度为 13.5 mm。
固定式橡胶脚轮
固定式橡胶脚轮将固定设计的稳定性与橡胶轮的流畅、安静性能相结合。橡胶胎面具有出色的减震效果,可降低噪音,并保护敏感的地板表面免受损坏
带刹车的固定脚轮
更不寻常但经常被要求选择的是带刹车的固定脚轮。为了提高安全性和控制力,这些脚轮将固定车轮的直线稳定性与安全的制动器相结合。由于固定脚轮主要与旋转脚轮组合(可提供各种锁定机构),因此固定脚轮很少需要额外的锁定机构。带制动器的固定脚轮特别适用于静止时不得允许任何运动的应用。
固定脚轮在各种应用领域中至关重要,可确保在不同行业之间稳定可靠地运输。在医疗保健领域,它们通常出现在消毒车、洁净室推车和洗衣车等设备上,在这些设备中,引导、稳定的运输至关重要。在工业环境中,固定脚轮可支撑重型机械、叉车、自动穿梭系统和车间设备,在直线路上提供耐用和安全的运输。家具和移动应用还依赖它们来制造办公椅、防滚架、购物车、餐饮车和旅行设备,在这些设备中,稳定性和精度同样重要。无论是哪个细分市场,固定脚轮都将坚固的结构与可靠的性能相结合,可满足广泛的出行需求。