CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证良好的滚动性能又避免地面污染。轮子配备精密滚珠轴承,提供平滑的旋转运动和较长的使用寿命。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求,适用于仓储、制造和物流等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能