CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,具有良好的机械性能和化学稳定性,轮面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证了良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,尺寸紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动和固定需求,适用于工业设备、仓储货架和轻型机械等应用领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能