跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,提供坚固耐用的结构支撑。车轮本体由聚酯胺,导电材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的导电性能和耐磨特性。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳顺畅的滚动性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足中等负荷的工业运输需求。导电特性使其特别适用于防静电要求的工作环境,如电子制造、化工等行业的设备移动应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2478XSP150P50
EAN
4031582344776
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
185 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.83 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470XSP150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统确保灵活转向。车轮轮体采用聚酯胺导电材料制造,胎面为聚氨酯注塑导电材质,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境使用。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470XSP150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统确保灵活转向。车轮轮体采用聚酯胺导电材料制造,胎面为聚氨酯注塑导电材质,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境使用。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg