CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,配备矩形板安装接头,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,内部配置两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,提供卓越的旋转性能和耐腐蚀能力。轮子直径为250毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化工艺制造,确保耐磨性和长期使用寿命。产品的总体高度为290毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为400千克(时速6公里)或500千克(时速4公里),满足不同工作场景的需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖