固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,配备实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,有效保护地面免受划痕损伤。轴承系统采用圆锥球轴承设计,保证平稳运行和长久使用寿命。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,尺寸紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供优质的支撑性能。
固定脚轮 125 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用,能够承受高强度使用环境。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,配备滑动轴承系统保证运转顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,尺寸设计合理便于安装。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的固定连接。脚轮外壳采用中号钢板制造,提供优异的结构强度和耐用性。车轮轮体由钢板构成,胎面材料为实心橡胶,黑色,导电,具备良好的防静电性能,轴承系统采用圆锥球轴承设计,确保平稳运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用性强。动载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,满足各种负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、清洁和商业环境提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 150 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用,能够承受高强度使用环境。车轮本体由聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,配备精密滚珠轴承系统保证运转顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,尺寸设计合理便于安装使用。动态载荷能力达到100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保优异的结构强度和耐用性。轮子主体由聚酯胺材料构成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具备出色的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统保证平滑运转。轮径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动功能。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由钢板构成,配备黑色导电实心橡胶胎面,具有优异的导电性能和耐磨特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计,保证平稳运转和长使用寿命。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。载重性能方面,动载荷为55公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达110公斤,满足中等载重需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类设备提供可靠的移动支撑。
固定脚轮 50 mm
Agila固定脚轮采用方形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保优异的承载性能和使用寿命。车轮轮体由钢板构成,胎面材料为黑色实心橡胶且具备导电特性,配备圆锥球轴承系统以保证平稳运行。车轮直径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同工作环境的承载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由钢板构成,配备黑色实心橡胶导电胎面,具有优异的导电性能和耐磨特性,轮子直径为100毫米,内置圆锥球轴承系统保证平稳运转。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。载重性能方面,动载荷为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达160公斤,满足不同工作条件下的承重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各行业提供专业的移动支撑解决方案。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为75公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达150公斤,满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和导电保护功能。
固定脚轮 150 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为150毫米,整体高度为185毫米,尺寸设计紧凑合理。载重性能方面,动载荷为100公斤(限速3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、清洁和商业展示等行业提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 150 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度63,配备圆锥球轴承系统,保证平稳运行和优异的耐磨性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑设计适合多种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保出色的结构强度和耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,配备精密滚珠轴承系统保证平滑运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,提供出色的结构强度和耐用性。车轮轮体由聚酰胺材料制成,具备导电特性,轮面采用聚氨酯注塑工艺,同样具有导电功能,有效防止静电积累。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和较长使用寿命。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,满足不同负重需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,提供出色的结构强度和耐用性。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的防静电性能和耐磨特性,配备精密滚珠轴承系统确保平滑运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 50 mm
Agila固定脚轮采用方形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯注塑材质,提供优异的耐磨性和静音效果,轴承系统使用精密滚珠轴承,保证转动顺畅。轮径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达80公斤,满足不同工况需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的支撑解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和抗冲击性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,具备出色的机械强度,轮面覆盖聚氨酯注塑胎面,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和长期使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足中等负载的工业运输和设备移动需求。
固定脚轮 100 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子配置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力为100千克(测试速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、耐用和卫生的严格要求。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的减震性能和地面保护效果。轮子配备精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污染物侵入,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和化学稳定性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,有效防止静电积累,特别适用于对静电敏感的医疗环境。车轮配备密封精密滚珠轴承,保证长期稳定运行并有效防止污染物侵入。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑且适应性强。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种中等负载应用的性能要求,为医疗设备提供安全稳定的支撑和移动功能。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板配件设计,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和抗冲击性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料构造,胎面部分使用注塑聚氨酯材料,提供出色的耐磨性、减震性和地面保护特性。轮子配备精密滚珠轴承且密封设计,保证长期平稳运转并有效防止污染物侵入。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的尺寸设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,为患者护理提供安全稳定的移动支撑,同时确保设备在使用过程中的可靠性和耐久性。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长期使用寿命。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为70千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达140千克,能够满足中等负荷的搬运和固定需求,适用于工业推车、设备底座和移动工作台等应用。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有良好的机械强度和耐化学腐蚀性能,轮面覆盖实心橡胶不留痕胎面,Shore A硬度为63,能够在各种地面上提供优异的滚动性能同时避免留下痕迹。轮子内部配置滑动轴承系统,运行平稳可靠,轮径为125毫米。整体高度尺寸为155毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、推车和各类移动平台的承载应用。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐久性和稳定性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性。轮子配备滑动轴承系统,直径为160毫米,能够在各种工作环境中提供平稳的滚动性能。脚轮总体高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备和应用中。该脚轮具有出色的承载能力,动态负载能力为350公斤(在4公里每小时的速度下),静态负载能力高达700公斤,能够满足重型工业设备的严苛使用要求,适用于仓储、制造和物料搬运等多种工业场景。
Frequently Asked Questions
固定脚轮的优点
固定脚轮旨在提供稳定和精确的移动,使其成为长距离直线运输的理想选择。凭借其刚性结构,它们具有卓越的横向刚度。当与两个旋转脚轮组合使用时,它们可提供受控但可操纵的移动,确保方向和灵活性。
腾德固定脚轮具有多种优点:
直线运动 — 固定脚轮可确保沿直线路行驶稳定而精确,不会出现不必要的旋转。这使它们非常适合需要安全、可预测运动的应用。
高稳定性 — 与旋转脚轮相比,其刚性设计提供卓越的横向稳定性。这种稳定性降低了倾倒或漂移的风险,尤其是在重负荷下。
可控的机动性 — 与旋转脚轮搭配使用时,可实现引导但灵活的移动。
更高的承载能力 — 与类似的旋转脚轮相比,更少的活动部件意味着它们可以承受更大的负载。
固定脚轮的类型
固定脚轮有多种设计可供选择,以适应不同的应用——从搬运重型工业负载到为小型设备提供平稳移动。每种类型都经过精心设计,可提供独特的优势,确保在稳定性、控制和耐用性之间取得适当的平衡,以满足您的特定需求。以下是一些最常见的固定脚轮类型及其优点:
重型固定脚轮
这些脚轮专为要求苛刻的应用而设计,具有高承载能力和卓越的耐用性。它们是工业环境的理想之选,可确保重型机械、设备或大型货物的安全、稳定运输。腾德重型固定脚轮的承载能力最高可达 15,000 kg。
小型固定脚轮
紧凑而高效、小巧的固定脚轮非常适合轻型设备和家具。其谨慎的设计使其成为空间敏感型应用的理想之选,同时不会影响平稳移动。我们最小的固定脚轮 Compacta 可供选择,总高度为 13.5 mm。
固定式橡胶脚轮
固定式橡胶脚轮将固定设计的稳定性与橡胶轮的流畅、安静性能相结合。橡胶胎面具有出色的减震效果,可降低噪音,并保护敏感的地板表面免受损坏
带刹车的固定脚轮
更不寻常但经常被要求选择的是带刹车的固定脚轮。为了提高安全性和控制力,这些脚轮将固定车轮的直线稳定性与安全的制动器相结合。由于固定脚轮主要与旋转脚轮组合(可提供各种锁定机构),因此固定脚轮很少需要额外的锁定机构。带制动器的固定脚轮特别适用于静止时不得允许任何运动的应用。
固定脚轮在各种应用领域中至关重要,可确保在不同行业之间稳定可靠地运输。在医疗保健领域,它们通常出现在消毒车、洁净室推车和洗衣车等设备上,在这些设备中,引导、稳定的运输至关重要。在工业环境中,固定脚轮可支撑重型机械、叉车、自动穿梭系统和车间设备,在直线路上提供耐用和安全的运输。家具和移动应用还依赖它们来制造办公椅、防滚架、购物车、餐饮车和旅行设备,在这些设备中,稳定性和精度同样重要。无论是哪个细分市场,固定脚轮都将坚固的结构与可靠的性能相结合,可满足广泛的出行需求。