跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS固定脚轮是一款专业级的工业移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够在恶劣的工业环境中长期使用。脚轮的核心部件采用直径125毫米的车轮设计,车轮轮胎采用热塑性橡胶材料,提供卓越的耐磨性和抓地力,而轮轴则配备精密滚珠轴承,确保平稳、低噪音的旋转性能。整个脚轮的总体高度为166毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),充分满足护理床等医疗设备和工业设备的移动需求。ICS固定脚轮凭借其可靠的性能指标和坚固的构造,成为医疗护理、工业生产等领域的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
S4物料编号
990027181
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
166 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.62 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327PJP125P50

ICS是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床等医疗护理设施。该产品采用矩形板安装件,便于固定在设备底座上,安装方式稳固可靠。脚轮壳体采用聚酯胶材料制造,并配备阀杆旋转结构,使脚轮能够灵活转向,同时保证旋转过程平顺、可控。车轮直径为125毫米,采用精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并延长使用寿命;轮面材料为热塑性橡胶,具有良好的减震性能、耐磨性和地面附着力,有助于减少移动时的噪音与振动;车轮本体采用聚丙烯材料,兼顾结构强度与轻量化要求。产品总高度为166毫米,便于在护理床底部空间内进行安装与布局。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,即在静止状态下可安全承受200千克的负载;动态承载能力为100千克,测试速度为3千米/小时,即在该速度条件下运行时可承受100千克的负载。使用时应确保实际负载不超过额定值,以保证设备安全稳定运行。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量需求。精密的工程设计和优质材料选择使其成为医疗设备移动的理想选择,确保在频繁使用环境下的可靠性和耐久性。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg