跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。该产品的支架采用中号钢板材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳可靠的转动性能。脚轮采用直径75毫米的设计,其轮胎采用导电热塑性橡胶材料,轮体采用导电聚乙烯材料,这种材料组合既能提供优异的耐磨性能,又能满足防静电要求。轮轴采用滑动轴承技术,进一步增强了产品的耐久性和运行效率。产品的总体高度为100毫米,紧凑的设计使其易于集成到各类设备中。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到150千克,动态承载能力为75千克(在3千米每小时的速度下)。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,是现代物流和医疗设施中不可或缺的关键部件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2478YGO075P60-67x60
EAN
4031582342000
S4物料编号
990029054
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
100 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.16 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
40 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
40 mm
上板长
67 mm
上板宽
60 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
43 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)