CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,能够在各种地面上平稳滚动而不留下痕迹。轴承系统采用滑动轴承设计,运行平稳且维护简便。车轮直径为75毫米,整体高度为100毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮的动载荷能力为60公斤(在3公里/小时的速度下),静载荷能力达到120公斤,能够满足中等负载的运输需求,适用于推车、工具车和轻型设备的移动应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子