CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,适合在敏感地面使用而不会留下痕迹。轴承系统采用滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的尺寸设计便于安装和使用。载重性能方面,动载荷为80公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达160公斤,能够满足中等载重应用的需求。该脚轮结构紧凑,性能可靠,适用于各种工业和商业环境中的设备移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子