CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,Shore A硬度为63,配备滑动轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头