CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,适用于对地面保护要求较高的场所。轮子配备滑动轴承系统,运行平稳可靠,轮径为125毫米,提供良好的滚动性能。脚轮总高度为160毫米,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为80公斤(测试速度3公里/小时),静载荷达160公斤,能够满足中等强度的工业运输需求。该产品适用于仓储、物流、制造业等多种工业环境,为设备移动提供可靠支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子