跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐用性,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,不留痕特性确保地面保护,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑设计适合各种应用场景。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,满足重载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2471PIO125P50
EAN
4031582361469
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
160 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.86 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。

125 mm
轻型
125 mm
轻型
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila
2470PIO125P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度达到Shore A 63,配备滑动轴承。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。

125 mm
160 mm
轻型
125 mm
160 mm
轻型
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477PIO125P50

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,确保在各种地面上的优异抓地力和静音运行,轮子配备滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗和商业环境的严格要求。

125 mm
160 mm
轻型
125 mm
160 mm
轻型
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Agila
2478PIO125P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,适用于对地面保护要求较高的场所。轮子配备滑动轴承系统,运行平稳可靠,轮径为125毫米,提供良好的滚动性能。脚轮总高度为160毫米,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为80公斤(测试速度3公里/小时),静载荷达160公斤,能够满足中等强度的工业运输需求。该产品适用于仓储、物流、制造业等多种工业环境,为设备移动提供可靠支撑。

125 mm
160 mm
轻型
125 mm
160 mm
轻型