Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 8 mm |
Центровий отвір | 10 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
8 mm
Центровий отвір
10 mm
зсув
30 mm
Зчеплення шарніру
174 mm
Загальна висота
77 mm
Вантажопідйомність
50 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вага
0.128 kg
Купол діаметром
20 mm
радіус повороту
87 mm
Міцність покришки
D 65 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
поворотні ролики з гальмом колеса
Аксесуари
Версія
Колісні опори
5920UOI075L51-10 DOM20
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing