Колеса
UAE075x25-Ø8
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing stainless
Swivel castor with central total lock, housing made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, axle riveted, plate fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, cone ball bearing, stainlessWheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, cone ball bearing, POM
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
розмір пластини | 70 x 55 mm |
Діаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
25 mm
розмір пластини
70 x 55 mm
Центри отворів диску
57/51 x 41 mm
Отвір диску
5,5 mm
зсув
28 mm
Зчеплення шарніру
137 mm
Загальна висота
102 mm
Вантажопідйомність
100 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вага
0.342 kg
Купол діаметром
54 mm
радіус повороту
69 mm
Міцність покришки
A 87 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing stainless