Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 10 mm |
Центровий отвір | 8 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
10 mm
Центровий отвір
8 mm
зсув
20 mm
Зчеплення шарніру
124 mm
Загальна висота
56 mm
Вантажопідйомність
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вага
0.071 kg
радіус повороту
62 mm
Міцність покришки
A 87 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
поворотні ролики з гальмом колеса