Колеса 300 mm
Elastech, IEP300x55-Ø20
Wheel centre made of Aluminium, Tread: black elastic-tyre, vulcanized, precision ball bearing
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 300 mm |
Ширина колеса | 55 mm |
Діаметр отвору осі | 20 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
300 mm
Ширина колеса
55 mm
Діаметр отвору осі
20 mm
Довжина ступиці
66 mm
Вантажопідйомність
600 kg
допустиме навантаження (статичне)
1,200 kg
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN_12532
Вага
4 kg
Міцність покришки
A 68 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
Колеса