Поворотні ролики 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63 83shA HL50
Swivel castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Sealed swivel bearing with dual purpose bearing and tapered roller bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple. Wheel centre: cast iron, painted. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation.
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
розмір пластини | 140 x 110 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
50 mm
розмір пластини
140 x 110 mm
Центри отворів диску
105 x 80 mm
Отвір диску
13 mm
Центровий отвір
105 x 80 mm
зсув
100 mm
Зчеплення шарніру
400 mm
Загальна висота
272 mm
Вантажопідйомність
900 kg
Температура
-20 / +60 °C
Стандарт
EN_12533
Вага
11 kg
радіус повороту
200 mm
Міцність покришки
A 83 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Загальна висота з вантажем
237 mm
Максимальне стиснення
35 mm
Корпус
Поворотні ролики