Колеса 200 mm
Novatech, FTP200x50-Ø25 HL60

EAN:
4031582329650

Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 200 mm
Ширина колеса 50 mm
Діаметр отвору осі 25 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

200 mm

Ширина колеса

50 mm

Діаметр отвору осі

25 mm

Довжина ступиці

60 mm

Вантажопідйомність

1,000 kg

допустиме навантаження (статичне)

2,000 kg

Температура

- 10 / + 60 °C

Стандарт

EN_12533

Вага

4 kg

Міцність покришки

A 92 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Ні

Корпус

Колеса

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація