Колеса 175 mm
Maxtech, PNP175x30-Ø8 HL44

EAN:
4031582320602

Wheel centre made of Polypropylene, Tread: Polyurethane, foamed, precision ball bearing

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 175 mm
Ширина колеса 30 mm
Діаметр отвору осі 8 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

175 mm

Ширина колеса

30 mm

Діаметр отвору осі

8 mm

Довжина ступиці

44 mm

Вантажопідйомність

75 kg

допустиме навантаження (статичне)

150 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вага

0.3 kg

Міцність покришки

A 70 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Ні

Корпус

Колеса

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація