Колеса 160 mm
Maxtech, UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN:
4031582322989

Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 160 mm
Ширина колеса 40 mm
Діаметр отвору осі 20 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

160 mm

Ширина колеса

40 mm

Діаметр отвору осі

20 mm

Довжина ступиці

60 mm

Вантажопідйомність

350 kg

допустиме навантаження (статичне)

700 kg

Температура

- 40 / + 80 °C

Стандарт

EN_12532

Вага

0.775 kg

Міцність покришки

D 60 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Ні

Корпус

Колеса

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація