Фіксовані Ролики 160 mm
Delta twin, 9948ITP160P63 Flat

EAN:
4031582365900

Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 160 mm
Ширина колеса 50 mm
розмір пластини 137 x 137,0 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

160 mm

Ширина колеса

50 mm

розмір пластини

137 x 137,0 mm

Центри отворів диску

105 x 80/75 mm

Отвір диску

11 mm

Загальна висота

210 mm

Вантажопідйомність

750 kg

Температура

- 10 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вага

4 kg

Купол діаметром

136 mm

Міцність покришки

A 92 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Ні

Корпус

Фіксовані Ролики

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація