Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором 150 mm
Провідний
Integral, 2046XSX150R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582341560

Swivel castor with central total lock, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head and wheel, housing cover made of synthetic plastics, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, Tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Hint: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 150 mm
Ширина колеса 32 mm
Діаметр болта 32 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

150 mm

Ширина колеса

32 mm

Діаметр болта

32 mm

довжина гвинта

51 mm

зсув

40 mm

Зчеплення шарніру

230 mm

Загальна висота

183 mm

Вантажопідйомність

150 kg

Температура

- 25 / - 25 °C

Стандарт

EN_12531

Вага

1 kg

Купол діаметром

62 mm

радіус повороту

115 mm

Міцність покришки

D 40 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Так

Корпус

Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація