Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором або фіксатором напрямку 150 mm
Провідний
Integral, 2044XSX150R26-28S45 D RAL 9002 4xM8

EAN:
4031582340921

Swivel castor with central, total lock and central directional lock, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head and wheel, housing cover made of synthetic plastics, stem with cam hole for profile bars. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, Tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Hint: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 150 mm
Ширина колеса 32 mm
Діаметр болта 28 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

150 mm

Ширина колеса

32 mm

Діаметр болта

28 mm

довжина гвинта

96 mm

зсув

40 mm

Зчеплення шарніру

230 mm

Загальна висота

183 mm

Вантажопідйомність

150 kg

Температура

- 25 / - 25 °C

Стандарт

EN_12531

Вага

1 kg

Купол діаметром

62 mm

радіус повороту

115 mm

Міцність покришки

D 40 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Так

Корпус

Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором або фіксатором напрямку

Аксесуари

Аксесуар

R48-32-Ø28

reducing bush (square)

Аксесуар

R48-33,65-Ø28

reducing bush (square)

Аксесуар

R48-36-Ø28

reducing bush (square)

Аксесуар

Profile bar R26x1000 S

 

Аксесуар

Bearing Bush

bearing bush to support profile steel bars  

Аксесуар

Change lever 28 S45°

 

Аксесуар

Adaptor

Adaptor to accept round, customer made lever  

Аксесуар

Change Lever 24

Change lever (24 mm) to transfer the function to the second pair of castors  

Аксесуар

Change Lever 65

Change lever (65 mm) to transfer the function to the second pair of castors  

Аксесуар

Double Lever 45 left - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 45 right - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 45 left - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 45 right - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 45 left - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 45 right - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 180 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 180 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Версія

Колісні опори

2046XSX150R26-28S45 RAL9002 4xM8

Swivel castor with central total lock, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head and wheel, hou...

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація