Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором або фіксатором напрямку 150 mm
Провідний
Integral twin, 2944USX150R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582340495

Swivel castor with central, total lock and central directional lock, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head, housing with synthetic cover, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polyamide, tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Hint: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 150 mm
Ширина колеса 15 mm
Діаметр болта 32 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

150 mm

Ширина колеса

15 mm

Діаметр болта

32 mm

довжина гвинта

51 mm

зсув

45 mm

Зчеплення шарніру

248 mm

Загальна висота

175 mm

Вантажопідйомність

150 kg

Температура

- 25 / - 25 °C

Стандарт

EN_12531

Вага

1 kg

Купол діаметром

70 mm

радіус повороту

124 mm

Міцність покришки

D 40 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Так

Корпус

Поворотні ролики з центральним, загальним фіксатором або фіксатором напрямку

Аксесуари

Аксесуар

Profile bar R26x1000 S

 

Аксесуар

Bearing Bush

bearing bush to support profile steel bars  

Аксесуар

Change lever 28 S45°

 

Аксесуар

Adaptor

Adaptor to accept round, customer made lever  

Аксесуар

Change Lever 24

Change lever (24 mm) to transfer the function to the second pair of castors  

Аксесуар

Change Lever 65

Change lever (65 mm) to transfer the function to the second pair of castors  

Аксесуар

Double Lever 45 left - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 45 right - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 45 left - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 45 right - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Double Lever 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 45 left - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 45 right - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 180 30 - silver

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Аксесуар

Lever 180 30 - grey

Additional coloured plugs are available for all levers. Please indicate the required plugs when ordering.  

Версія

Колісні опори

2946USX150R36-32S30 4xM6

Swivel castor with central total lock, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head, housing with ...

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація