поворотні ролики з гальмом колеса 125 mm
Stora, 2875ZIP125P30-11 LEFT

EAN:
4031582365368

Walkway Castor with automatic side brake for moving walkways, flanged wheel with one ball race, left and right hand design, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, Wheel centre: plastic, Tread: rubber, with threadguards, precision ball bearing. Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. Hint: Load capacity 100 kg per castor on level and securely attached floors, 40 kg per castor on walkways. Use on uneven floors, outdoors (ground beams, gaps, joints, manhole covers, etc.) can affect the life expectancy of castors. Load capacity 80 kg per castor on level and securely attached floors, 40 kg per castor on walkways. Please note that according to EN1929 only castors with a minimum wheel diameter of 120 mm can be used on walkways.

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 125 mm
Ширина колеса 32 mm
Центровий отвір 11 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

125 mm

Ширина колеса

32 mm

Центровий отвір

11 mm

зсув

40 mm

Зчеплення шарніру

205 mm

Загальна висота

153 mm

Вантажопідйомність

100 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12530

Вага

0.937 kg

радіус повороту

103 mm

Міцність покришки

D 80 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Ні

Корпус

поворотні ролики з гальмом колеса

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація