Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle riveted for attaching the cover, covering of the housing made of Polypropylene, RAL 9002 grey-white, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Діаметр болта | 28 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Діаметр болта
28 mm
довжина гвинта
45 mm
зсув
41 mm
Зчеплення шарніру
207 mm
Загальна висота
163 mm
Вантажопідйомність
100 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12530
радіус повороту
104 mm
Міцність покришки
A 87 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Так
Корпус
Поворотні ролики