Поворотні ролики 125 mm
Провідний
Integral, 2040XSX125R05-32
Swivel castor, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head and wheel, housing cover made of synthetic plastics, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, Tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Діаметр болта | 32 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Діаметр болта
32 mm
довжина гвинта
45 mm
зсув
35 mm
Зчеплення шарніру
195 mm
Загальна висота
158 mm
Вантажопідйомність
150 kg
Температура
- 25 / - 25 °C
Стандарт
EN_12531
Вага
1 kg
Купол діаметром
62 mm
радіус повороту
98 mm
Міцність покришки
D 40 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Так
Корпус
Поворотні ролики