Колеса
ITP125x50-Ø20 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
розмір пластини | 137 x 105 mm |
Діаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
50 mm
розмір пластини
137 x 105 mm
Центри отворів диску
105 x 80/75 mm
Отвір диску
11 mm
зсув
55 mm
Зчеплення шарніру
235 mm
Загальна висота
178 mm
Вантажопідйомність
500 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вага
3 kg
Купол діаметром
94 mm
радіус повороту
118 mm
Міцність покришки
A 92 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
поворотні ролики з загальним фіксатором
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel h...
Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting....
Swivel castor with directional lock, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision...